ST_OCPP1_SampledValue
Aus Sicht der OCPP-Spezifikation ist ein Meter Value ein Sampled Value mit Zeitstempel. In der vorliegenden SPS-Bibliothek wird der Zeitstempel ebenfalls im Sampled Value geführt, um eine Strukturebene weniger zu haben.
Syntax
TYPE ST_OCPP1_SampledValue :
STRUCT
fValue : LREAL;
nTimestamp : ULINT := 0;
eContext : E_OCPP1_ReadingContext := E_OCPP_ReadingContext.SamplePeriodic;
eFormat : E_OCPP1_ValueFormat := E_OCPP_ValueFormat.Raw;
eMeasurand : E_OCPP1_Measurand;
ePhase : E_OCPP1_Phase;
eLocation : E_OCPP1_Location;
eUnit : E_OCPP1_Unit;
END_STRUCT
END_TYPEParameter
Name | Typ | Optional | Beschreibung |
|---|---|---|---|
fValue | LREAL | Nein | Sampled Value als dezimale Zahl („Raw“). „SignedData“ wird nicht unterstützt. |
nTimestamp | ULINT | Ja | Zeitstempel des Sampled Values. |
eContext | Ja | Kontext, in dem der Sampled Value aufgenommen wurde (Start, Ende oder Sample). | |
eFormat | Ja | In der vorliegenden Implementierung ist es immer das „Raw“-Format. | |
eMeasurand | Ja | Typ des Sampled Values. | |
ePhase | Ja | Informationen über die Interpretation des Sampled Values. | |
eLocation | Ja | Ort des Sampled Values. | |
eUnit | Ja | Einheit des Sampled Values. |