Übersicht
Dieses Beispiel beschreibt die Kommunikationsmöglichkeit zwischen Beckhoff und Riedel Communications.
Riedel Communications
Riedel Communications GmbH & Co. KG entwickelt, fertigt und vertreibt Intercom-, Glasfaser-, Funk- und Audionetzwerksysteme, die in den Bereichen Rundfunk, Veranstaltungen, Theater und Industrie zum Einsatz kommen.

Riedel bietet mit der Riedel Router Control Software (RRCS) ein universelles, XML basierendes Interface, mit dem Intercom-Systeme der Artist Serie gesteuert werden können.
Um RRCS zu nutzen, benötigen Sie eine Installation des RRCS-Servers. Dieser wird auf PCs ausgeführt, die über das Betriebssystem Windows verfügen. Es bieten sich zwei Varianten an:
- Installation des RRCS-Servers auf Beckhoff IPCs, auf denen auch das Programm TwinCAT läuft

- Installation des RRCS-Servers auf einem beliebigen Server

Beckhoff
Beckhoff stellt eine Bibliothek zur Verfügung, mit der Beckhoff-Steuerungssysteme über RRCS mit Riedel Artist Systemen bidirektional kommunizieren können.
Diese Bibliothek ist im Weiteren beschrieben und Teil der Beispiele. Die Beispiele können Sie im Kapitel Beispiel herunterladen. Um die Bibliothek nutzen zu können, benötigen Sie eine TC1200-Lizenz und eine Lizenz für TF6760. Die Bibliothek und die Beispiele unterliegen dem Disclaimer aus Kapitel 2. Zusätzlich werden in dieser Dokumentation zwei beispielhafte Implementierungen aufgeführt.
Zusammenfassung und Benefits
- Kombiniert Beckhoffs offene PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik mit Riedel-Kommunikationssystemen.
- Direkte Unterstützung des RRCS-Protokolls von Riedel in TwinCAT
- Ermöglicht die Kommunikation mit Riedel Artist- und Bolero-Systemen sowie die Nutzung von Riedel SmartPanels.
- Erleichtert die dynamische Steuerung von Audiokreisen und die Integration mit Theater- und Show-Ansagesystemen.
- Systemintegratoren können nun offene PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnikkomponenten von Beckhoff in das Riedel-System integrieren und umgekehrt.
- Beckhoff unterstützt die wesentlichen Teile des RRCS-Protokolls von Riedel in TwinCAT auf Basis von TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST (TF6760).
- Dies ermöglicht die Kommunikation mit Riedel Artist- und Bolero-Systemen und die Implementierung von Riedel SmartPanels.
- Basierend auf TwinCAT Speech (TF4500) können mit unseren Text-to-Speech-Funktionsbausteinen Fehlermeldungen oder jede Art von Ansagen erstellt werden. Auch Audiodateien können abgespielt werden.
- Die von TwinCAT Speech (oder anderen Tools) erzeugten Audiodaten können über DANTE an das Riedel-System gesendet werden, indem die virtuelle DANTE-Audiokarte auf Beckhoff Windows 10 oder 11 basierten Systemen verwendet wird.
- Mögliche Anwendungsfälle im Theaterkontext sind das dynamische Ändern und Schalten von Audiokreisen basierend auf der Logik und den Prioritäten des Beckhoff-Steuerungssystems oder, in Kombination mit dem Theater-Bühnenmanagement, der Showsteuerung inklusive Cue-Light-Signalisierung und Durchsagen.
Die Bedienelemente für den Endanwender können aus den folgenden ausgewählt und kombiniert werden:
- Beckhoff Multitouch-Bedienpanels und TwinCAT HMI
- In Kombination mit klassischen Lichtschaltern oder Stellrädern und anderen mechanischen Eingängen
- Riedel SmartPanels oder drahtlose Bolero-Beltpacks als Steuerungs- und Überwachungsschnittstellen
Da das Beckhoff-Steuerungssystem nahezu unbegrenzte Kommunikations- und Steuerungsmöglichkeiten bietet, ist die Steuerung von Audio-/Videosystemen, Bühnen- und Showanwendungen und sogar die Gebäudeautomation mit Temperaturregelung sowie Jalousien und Allgemeinbeleuchtung möglich.