Systemvoraussetzungen
Um die Beispielprojekte ausführen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Technische Daten | Beschreibung |
---|---|
TwinCAT-Version | TwinCAT 3.1 Build 4024.65 oder höher |
Erforderliche TwinCAT-Lizenzen | TC1200 | TwinCAT 3 PLC |
TF6760 | TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST | |
Riedel Communcations RRCS Serversoftware | Informationen hierzu: RRCS |
Netzwerktest
Bevor ein Projekt gestartet wird, das die Verwendung eines beliebigen Netzwerkprotokolls vorsieht, muss unbedingt sichergestellt werden, dass das verwendete Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert. Wir empfehlen, mit einem einfachen Test zu beginnen, bei dem das Beckhoff-Gerät eine direkte Verbindung zu dem Gerät hat, mit dem es kommunizieren soll. Dies sollte ohne aktivierte Firewalls oder ähnliche Schutzmaßnahmen erfolgen.
- 1. Überprüfen Sie zunächst die Hardwarekomponenten. Prüfen Sie dazu die Kabelverbindungen und stellen Sie sicher, dass die Router oder Switches eingeschaltet sind und einwandfrei funktionieren.
- 2. Überprüfen Sie als nächstes die Netzwerkeinstellungen wie IP-Adressen, Subnetzmasken und Firewall-Einstellungen sowohl auf dem Beckhoff-Gerät als auch auf dem Gerät, mit dem es kommunizieren soll.
- Wenn dieser grundlegende Test funktioniert, können Sie die Firewall wie hier beschrieben konfigurieren:
https://download.beckhoff.com/download/document/ipc/industrial-pc/ipc_security_guideline_de.pdf