4-Kanal-LED
Das beschriebene Widget eignet sich für die Bedienung von RGBW-Beleuchtungen aus der App. Im Vergleich zum Widget RGBW-Beleuchtung liegt hier der Fokus speziell auf der 4-kanaligen EL2564. Die einzelnen Kanäle können separat mit Werten versorgt werden, außerdem kann über die Farbpalette auch ein gemeinsamer Farbwert eingestellt werden. Die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten werden im Folgenden beschrieben. In der Abbildung sind alle verfügbaren Features des Widgets aktiv.

Die folgende Abbildung zeigt die Farbpalette, die durch das Klicken auf das Farbpalettensymbol sichtbar wird.

Das Widget wird als Unterstruktur in der Gesamtstruktur der SendData()-Methode übergeben. Für den Aufbau des Widgets werden bei der Deklaration der Struktur verschiedene SPS-Attribute verwendet.
{attribute 'iot.ReadOnly' := 'false'}
{attribute 'iot.DisplayName' := 'Name for Widget'}
{attribute 'iot.WidgetType' := 'RGBWEL2564'}
{attribute 'iot.LedRedSliderVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.LedGreenSliderVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.LedBlueSliderVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.LedWhiteSliderVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.LedModeVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.LedModeChangeable' := 'true'}
stGeneralWidgetSample : ST_RGBWEL2564WidgetSample;Attribut | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
iot.ReadOnly | BOOL | Legt fest, ob das Widget auf Seite der App nur Lesezugriff (TRUE) oder auch zusätzlich Schreibzugriff in die SPS (FALSE) bekommt. |
iot.DisplayName | STRING | Der Anzeigename des Widgets in der App. Dieser wird von sDisplayName überschrieben, sobald sDisplayName kein Leerstring ist. |
iot.WidgetType | STRING | Typangabe für das Widget, in diesem Fall: RGBWEL2564. |
iot.LedRedSliderVisible | BOOL | Legt fest, ob der Slider für den roten Kanal angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.LedGreenSliderVisible | BOOL | Legt fest, ob der Slider für den grünen Kanal angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.LedBlueSliderVisible | BOOL | Legt fest, ob der Slider für den blauen Kanal angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.LedWhiteSliderVisible | BOOL | Legt fest, ob der Slider für den weißen Kanal angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.LedModeVisible | BOOL | Legt fest, ob der Modus angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.LedModeChangeable | BOOL | Legt fest, ob der Modus einstellbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE). |
TYPE ST_RGBWEL2564WidgetSample :
STRUCT
sDisplayName : STRING := '';
nError : USINT;
nState : USINT;
bOn : BOOL := FALSE;
nRed : INT;
nGreen : INT;
nBlue : INT;
nWhite : INT;
sMode : STRING := 'Automatic';
aModes : ARRAY[0..1] OF STRING := ['Manual', 'Automatic'];
END_STRUCT
END_TYPEAttribut | Datentyp | Beschreibung | Abbildung im Widget |
|---|---|---|---|
sDisplayName | STRING | Legt den Anzeigenamen des Widgets fest und überschreibt das SPS-Attribut 'iot.DisplayName'. | Anzeigetext des Widgets. |
nError | USINT | Legt fest, ob sich das Widget in einem Fehlerzustand befindet. | Zwischen Icon und Anzeigenamen des Widgets. |
nState | USINT | Legt fest, welches Statusicon im Widget angezeigt wird. | Oben rechts in der Ecke des Widgets, links vom Button und der Farbpalette. |
bOn | BOOL | Schaltet die Beleuchtung an (TRUE) oder aus (FALSE). | Kippschalter rechts oben. |
nRed | INT | Der Wert für den roten Kanal im Wertebereich von 0 bis 32767. | Rot eingefärbter Slider. |
nGreen | INT | Der Wert für den grünen Kanal im Wertebereich von 0 bis 32767. | Grün eingefärbter Slider. |
nBlue | INT | Der Wert für den blauen Kanal im Wertebereich von 0 bis 32767. | Blau eingefärbter Slider. |
nWhite | INT | Der Wert für den weißen Kanal im Wertebereich von 0 bis 32767. | Weiß eingefärbter Slider. |
sMode | STRING | Modus der Beleuchtung. | Der aktuell angezeigte Modus. |
aModes | ARRAY [0..n] OF STRING | Array der verschiedenen durch den Benutzer einstellbaren Modi. | Durch Drücken auf den aktuellen Modus können die einstellbaren Modi eingeblendet werden. |