RGBW-Beleuchtung
Das beschriebene Widget eignet sich für die Bedienung von RGBW-Beleuchtungen aus der App. Die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten werden im Folgenden beschrieben. In der Abbildung sind alle verfügbaren Features des Widgets aktiv.

Die folgende Abbildung zeigt die Farbpalette, die durch das Klicken auf das Farbpalettensymbol sichtbar wird. Wenn beim Bewegen des Auswahlpunktes für 100ms der gleiche Wert ausgewählt ist, wird dieser von der App an die SPS gesendet.

Das Widget wird als Unterstruktur in der Gesamtstruktur der SendData()-Methode übergeben. Für den Aufbau des Widgets werden bei der Deklaration der Struktur verschiedene SPS-Attribute verwendet.
{attribute 'iot.ReadOnly' := 'false'}
{attribute 'iot.DisplayName' := 'Name for Widget'}
{attribute 'iot.WidgetType' := 'RGBW'}
{attribute 'iot.LightValueVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.LightSliderVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.LightColorPaletteVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.LightColorTemperatureSliderVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.LightWhiteSliderVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.LightModeVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.LightModeChangeable' := 'true'}
stGeneralWidgetSample : ST_RGBWWidgetSample;
Attribut | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
iot.ReadOnly | BOOL | Legt fest, ob das Widget auf Seite der App nur Lesezugriff (TRUE) oder auch zusätzlich Schreibzugriff in die SPS (FALSE) bekommt. |
iot.DisplayName | STRING | Der Anzeigename des Widgets in der App. Dieser wird von sDisplayName überschrieben, sobald sDisplayName kein Leerstring ist. |
iot.WidgetType | STRING | Typangabe für das Widget, in diesem Fall: RGBW. |
iot.LightValueVisible | BOOL | Legt fest, ob der Dimmwert angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.LightSliderVisible | BOOL | Legt fest, ob der obere der drei Slider (für den Dimmwert des Lichts) sichtbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.LightColorPaletteVisible | BOOL | Legt fest, ob die Farbpalette angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.LightColorTemperatureSliderVisible | BOOL | Legt fest, ob der untere der drei Slider (für die Farbtemperatur) sichtbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.LightWhiteSliderVisible | BOOL | Legt fest, ob der mittlere der drei Slider (für den Weißanteil) sichtbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.LightModeVisible | BOOL | Legt fest, ob der Modus angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.LightModeChangeable | BOOL | Legt fest, ob der Modus einstellbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE). |
TYPE ST_RGBWWidgetSample :
STRUCT
sDisplayName : STRING := '';
bLight : BOOL := FALSE;
{attribute 'iot.Unit' := '%'}
{attribute 'iot.MinValue' := '0'}
{attribute 'iot.MaxValue' := '100'}
nLight : INT := 100;
nHueValue : INT := 57;
nSaturation : INT := 100;
{attribute 'iot.MinValue' := '2400'}
{attribute 'iot.MaxValue' := '6500'}
nColorTemperature : INT := 3500;
nWhite : INT := 50;
sMode : STRING := 'Automatic';
aModes : ARRAY[0..1] OF STRING := ['Manual', 'Automatic'];
END_STRUCT
END_TYPE
Attribut | Datentyp | Beschreibung | Abbildung im Widget |
---|---|---|---|
sDisplayName | STRING | Legt den Anzeigenamen des Widgets fest und überschreibt das SPS-Attribut 'iot.DisplayName'. | Anzeigetext des Widgets. |
bLight | BOOL | Schaltet die Beleuchtung an (TRUE) oder aus (FALSE). | Kippschalter rechts oben. |
iot.Unit | STRING | Einheit des Dimmwertes. | Einheit hinter dem Zahlenwert. |
iot.MinValue | INT | Untere Grenze des Dimmwertes. | Auf der linken Seite unter dem oberen Slider. |
iot.MaxValue | INT | Obere Grenze des Dimmwertes. | Auf der rechten Seite unter dem oberen Slider. |
nLight | INT | Dimmwert der Beleuchtung. | Zahlenwert und zusätzlich Abbildung in der Füllung des oberen Sliders. |
nHueValue | INT | Der Hue-Farbwert im Wertebereich von 0 (rot) bis 360 (wieder rot). | Die Gradanzahl des Kreises in der Farbpalette. |
nSaturation | INT | Sättigung des Farbwertes im Wertebereich von 0 (grau) bis 100 (ausgewählte Farbe). | Ganz oben in der Farbpalette ist der Wert 0 und ganz unten in der Farbpalette ist der Wert 100. |
iot.MinValue | INT | Untere Grenze des Farbtemperaturwertes. | Keine explizite Anzeige, definiert den Wertebereich des unteren Sliders. |
iot.MaxValue | INT | Obere Grenze des Farbtemperaturwertes. | Keine explizite Anzeige, definiert den Wertebereich des unteren Sliders. |
nColorTemperature | INT | Wert der Farbtemperatur. | Anzeige im unteren Slider. |
nWhite | INT | Wert des Weißanteils (zwischen 0 und 100). | Anzeige im mittleren Slider. |
sMode | STRING | Modus der Beleuchtung. | Der aktuell angezeigte Modus. |
aModes | ARRAY [0..n] OF STRING | Array der verschiedenen durch den Benutzer einstellbaren Modi. | Durch Drücken auf den aktuellen Modus können die einstellbaren Modi eingeblendet werden. |