Installation

TwinCAT 3.1 Build 4022 und 4024

Alle benötigten Komponenten werden direkt mit dem TwinCAT Setup ausgeliefert.

TwinCAT 3.1 Build 4026

Der MQTT-Treiber ist bereits im TwinCAT Standard Workload enthalten. Die SPS-Bibliothek Tc3_IotCommunicator kann über das Package TwinCAT.XAE.PLC.Lib.Tc3_IotCommunicator installiert werden. Der Push Agent kann über das Package TwinCAT.XAR.IotCommunicatorPushAgent installiert werden.

Wenn Sie TwinCAT 3.1 Build 4026 (und höher) auf dem Betriebssystem Microsoft Windows verwenden, können Sie diese Function über den TwinCAT Package Manager installieren, siehe Dokumentation zur Installation.

Normalerweise installieren Sie die Function über die entsprechenden Workloads; dennoch können Sie die in den Workloads enthaltenen Pakete auch einzeln installieren. Diese Dokumentation beschreibt im Folgenden kurz den Installationsvorgang über den Workload.

Kommandozeilenprogramm TcPkg

Über das TcPkg Command Line Interface (CLI) können Sie sich die verfügbaren Workloads auf dem System anzeigen lassen:

tcpkg list -t workload

Über die folgenden Kommandos können Sie die Workloads des TwinCAT IoT Communicators installieren.

tcpkg install TF6730.IotCommunicator.XAE
tcpkg install TF6735.IotCommunicator.XAR

TwinCAT Package Manager UI

Über das User Interface (UI) können Sie sich alle verfügbaren Workloads anzeigen lassen und diese bei Bedarf installieren.
Folgen Sie hierzu den entsprechenden Anweisungen in der Oberfläche.