Konfigurator
Der TC3 IoT Data Agent-Konfigurator ist eine benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche, die die XML-Konfigurationsdatei abstrahiert und eine moderne Schnittstelle bietet, die alle Funktionen zum einfachen Konfigurieren von Symbolen enthält, die an einem Cloud-Dienst gesendet oder von einem solchen Dienst empfangen werden sollen.
Der Konfigurator wird auch für die Konfiguration von TC3 IoT-Funktionen verwendet.

Standardkomponenten
Der TC3 IoT Data Agent-Konfigurator besteht aus den folgenden Bereichen:
Menü und Symbolleiste | Enthält Befehle zum Speichern und Öffnen von Dateien und zum Starten und Stoppen der Anwendung. |
Hierarchische Baumansicht | Gibt einen hierarchischen Überblick über die Konfiguration, um eine Konfiguration zu erstellen und zu bearbeiten. |
Topologieansicht | Gibt einen grafischen Überblick über die Konfiguration, um eine Konfiguration zu erstellen und zu bearbeiten. |
Eigenschaften-Fenster | Zeigt die Eigenschaften einer aktivierten Komponente in der Topologie- oder Baumansicht an. |
Logging | Stellt Protokollinformationen vom Konfigurator bereit. |
Cascading Editor | Hilft bei großen und komplexen Navigationen, indem Filtermechanismen für Symbole bereitgestellt werden. |
Mapping Links | Gibt einen Überblick über alle Verbindungen zwischen Symbolen in der Konfiguration. |
Target Browser | Dient für den symbolischen Zugriff für ADS- und OPC UA-Ziellaufzeiten. |
Installation
Der Konfigurator wird vom Setup automatisch installiert und ist als Verknüpfung im Windows-Startmenü verfügbar.
Beim ersten Starten des Konfigurators bittet dieser um die Erstellung eines OPC UA-Client-Zertifikats. Dieses Zertifikat wird vom Konfigurator in seinem integrierten OPC UA Target Browser verwendet, um sich mit einem Server zu verbinden und dessen Namensraum zu durchsuchen. Nachdem das Zertifikat erstellt wurde, wird die Konfigurator-Benutzeroberfläche angezeigt.