FB_IotMqtt5DisconnectProperties

Der Funktionsbaustein ermöglicht den Empfang von Informationen zur Verbindungstrennung.
Wenn der Client Disconnect Properties empfangen hat und diese am Ausgang bereitstellt, wird dies mittels bPropertiesAvailable=TRUE angezeigt.
Allgemeine Beschreibung der Disconnect Properties:
Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
Reason Code | Gibt den Grund für den Disconnect an, wie in MQTTv5 Spezifikation Kapitel 3.14.2.1 beschrieben. Wird üblicherweise zur programmatischen Auswertung verwendet. |
Reason String | Gibt den Grund für den Disconnect in leserlicher Form an. Wird üblicherweise nicht zur programmatischen Auswertung verwendet. |
Session Expiry Interval | Gibt das Ablaufinterval für die Session an (in Sekunden). |
Server Reference | Kann vom Message Broker in Zusammenhang mit ReasonCode 0x9C (Use Another Server) oder 0x9D (Server moved) verwendet werden, um einen neuen Server anzugeben. Das Format der Server Reference ist hierbei nicht von der Spezifikation vorgeschrieben und somit abhängig vom verwendeten Message Broker. |
User Properties | User Properties sind Key/Value Paare, welche an die PublishProperties angehängt werden können. Dies erfolgt mittels des Bausteins FB_IotMqtt5UserProperties. Die Bedeutung der UserProperties ist nicht Bestandteil der MQTT5 Spezifikation und somit applikationsspezifisch. |
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_IotMqtt5DisconnectProperties EXTENDS FB_IotMqtt5UserProperties
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
hrErrorCode : HRESULT;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation eintritt. |
hrErrorCode | HRESULT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang einen Fehlercode. Eine Erläuterung zu den möglichen Fehlercodes befindet sich im Anhang. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
bPropertiesAvailable | BOOL | Get | Gibt an, ob Properties vorhanden sind. |
nReasonCode | BYTE | Get | Gibt den Disconnect Grund als numerischen Wert an. |
nSessionExpire | UDINT | Get | Gibt eine Lebensdauer in Sekunden für die Session an. |
sReasonString | STRING | Get | Gibt den Disconnect Grund als leserlichen Wert an. |
sServerReference | STRING | Get | Gibt bei ReasonCode 0x9C oder 0x9D eine optionale Server Reference an. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
SetDisconnectProperties | Ermöglicht das Setzen der Disconnect Properties. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4026.0 | IPC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc3_IotBase (>= v3.4.2.0) |