FB_IotMqtt5UserProperties

FB_IotMqtt5UserProperties 1:

Der Funktionsbaustein ermöglicht die Definition und die Handhabung von UserProperties. UserProperties sind Key/Value-Paare, welche optionale Metadaten beschreiben und zum Beispiel bei PublishProperties Verwendung finden können.

FB_IotMqtt5UserProperties 2:

Anzahl der UserProperties

Die Verarbeitung von UserProperties im SPS Echtzeit-Task-Zyklus bedarf ja nach Menge einer gewissen Zeitdauer, weshalb diese besser gering zu halten ist.
Die Menge der maximal möglichen UserProperties lässt sich über den Paramater cMaxMqtt5UserProps in der Parameterliste der Bibliothek Tc3_IotBase einstellen.

Syntax

Definition:

FUNCTION_BLOCK FB_IotMqtt5UserProperties 
VAR_OUTPUT
    bError           : BOOL;
    hrErrorCode      : HRESULT;
END_VAR

FB_IotMqtt5UserProperties 3: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

bError

BOOL

Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation eintritt.

hrErrorCode

HRESULT

Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang einen Fehlercode. Eine Erläuterung zu den möglichen Fehlercodes befindet sich im Anhang.

FB_IotMqtt5UserProperties 4: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Beschreibung

nUserPropertyCnt

UINT

Get

Gibt die Anzahl der enthaltenen UserProperties an.

FB_IotMqtt5UserProperties 5: Methoden

Name

Beschreibung

AddUserProperty

Fügt ein UserProperty zur Liste hinzu. Das Property wird hierbei durch dessen Name und Value spezifiziert.

ClearUserProperties

Löscht alle in der Liste enthaltenen UserProperties.

GetUserPropertyByIdx

Gibt den Namen und Wert eines UserProperty zurück, welches durch dessen Position (Index) in der Liste angegeben wird.

GetUserPropertyValueByName

Gibt den Wert eines UserProperty zurück, welches durch dessen Namen angegeben wird.

SetUserProperties

Löscht alle in der Liste enthaltenen UserProperties und fügt eine Menge von UserProperties hinzu, welche durch ein Array von Objekten vom Typ MqttUserProperty angegeben werden.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4026.0

IPC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc3_IotBase (>= v3.4.2.0)