Beispiele
Für die beiden Kommunikationswege (Mapping vs. SPS Bibliothek) mit einer Siemens S7 Steuerung steht jeweils ein eigenes Beispiel zum Download zur Verfügung.
Beispiel | Beschreibung |
---|---|
TF6620_S7CommunicationSample_PLC | Dieses Beispiel zeigt wie sich die SPS Bibliothek Tc3_S7Comm verwenden lässt, um eine Kommunikationsverbindung mit einer S7 Steuerung herzustellen und Datenpunkte auszulesen bzw. zu schreiben. |
TF6620_S7CommunicationSample_SysMan | Dieses Beispiel zeigt wie sich die S7 Kommunikationsverbindung als TwinCAT I/O Gerät konfigurieren lässt, um Datenpunkte von einer S7 Steuerung auszulesen bzw. zu schreiben. |
Download
Beispielcode und -konfigurationen für dieses Produkt können über das entsprechende Repository auf GitHub bezogen werden: https://github.com/Beckhoff/TF6620_Samples . Sie haben dort die Möglichkeit das Repository zu clonen oder ein ZIP File mit dem Sample herunterzuladen.

Weitere Informationen
Die Beispiele gehen von einer imaginären S7 Steuerung (S7-1500) aus, welche im lokalen Netzwerk unter der IP-Adresse 192.168.179.1 erreichbar ist. Diese Steuerung wurde für den S7 Protokollzugriff konfiguriert und stellt in der Data Area DATA_BLOCKS folgende Variablen bereit:

Bitte adaptieren Sie die Beispiele passend zu Ihrer Betriebsumgebung.
In dem SPS-Beispiel wird die Funktionsbausteininstanz vom Typ FB_S7CommConnection mit dem TCP/UDP RT Modul vorinitialisiert. Dies geschieht über die Registerkarte Symbol Initialization in den Eigenschaften der SPS Projektinstanz.