AddWriteByteArray

Fügt dem Request ein Schreib-Kommando in optimierter Weise hinzu, wenn mehrere im Speicher der S7 Steuerung nacheinander liegende Datenpunkte geschrieben werden sollen.

Syntax

METHOD AddReadVar   : HRESULT
VAR_INPUT
    pVar            : PVOID;
    nByteSize       : WORD;
    nByteOff        : WORD;
    nArea           : E_S7COMM_DATAAREA;
    nDatablock      : WORD;
END_VAR

AddWriteByteArray 1: Rückgabewert

Name

Datentyp

Beschreibung

AddReadVar

HRESULT

E_HRESULTAdsErr.NOTINIT = Funktionsbaustein ist nicht richtig initialisiert.

E_HRESULTAdsErr.BUSY = Request ist aktiv

E_HRESULTAdsErr.INVALIDDATA = Ein Übergabeparameter ist falsch definiert worden

E_HRESULTAdsErr.INVALIDSIZE = Die Framelänge ist größer als die PDU Länge

AddWriteByteArray 2: Eingänge

Name

Datentyp

Beschreibung

pVar

PVOID

Adresse der Zielvariablen in der TwinCAT SPS

nByteSize

WORD

Bytelänge des zu lesenden Datentyps aus der S7 Steuerung

nByteOff

WORD

Byte Offset in der S7 Steuerung

nArea

E_S7COMM_DATAAREA

S7 Data Area

nDatablock

WORD

ID des Datenblocks. Wird nur versendet, wenn als Data Area E_S7COMM_DATAAREA.DATA_BLOCKS verwendet wird.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64)

Tc3_S7Comm (Communication)