FB_NLinkFetch
Dieser Funktionsbaustein liest Daten vom Fremdsystem und schreibt diese ins lokale TwinCAT System (FETCH-Dienst).
VAR_IN_OUT
VAR_IN_OUT
hLink : T_HNLINK;
END_VARhLink : Netzwerkverbindungshandle (Typ: T_HNLINK). Hier übergeben Sie die Instanz der Variablen die bei der Verbindungsherstellung von dem FB_NLinkOpen-Funktionsbaustein verwendet wurde.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
devAddr : BYTE := 2;
eArea : E_NLinkArea := eNLinkArea_DB;
nDB : WORD := 0;
nOffset : WORD := 0;
cbBuffer : UDINT(0..MAX_NLink_DATALENGTH) := 0;
pBuffer : POINTER TO BYTE := 0;
nOpt :DWORD := 0;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR
devAddr: Geräteadresse, MPI-Adresse der Komponente auf dem Fremdsystem oder eine PROFIBUS-Adresse.
eArea: SPS Datenbereich auf dem Fremdsystem (Eingänge, Ausgänge, Datenbaustein usw.) aus dem Daten gelesen werden sollen (Typ: E_NLinkArea).
nDB: Datenbausteinnummer auf dem Fremdsystem. Aus diesem Datenbaustein sollen Daten gelesen werden (nur relevant beim Zugriff auf Datenbausteine und erweiterte Datenbausteine).
nOffset: Die Start-Byteadresse oder Wortadresse ab der in dem Fremdsystem Daten gelesen werden sollen. Ob Byte- oder Wortadresse angegeben werden soll ist abhängig von dem Typ der verwendeten Fremdsteuerung/Protokoll und Datenbereich auf den Sie zugreifen möchten. Weitere Informationen finden Sie hier: S5/S7 SPS-Datenbereich-Parameterwerte.
cbBuffer: Maximale Anzahl der Datenbytes die gelesen werden soll. Auch beim Zugriff auf Wortadressen wird hier immer die Bytelänge angegeben!
pBuffer: Pointer/Adresse des Zieldatenpuffers auf dem TwinCAT System. In diesen Puffer werden die gelesenen Daten geschrieben. Die Adresse kann mit dem ADR-Operator ermittelt werden. Der Zieldatenpuffer darf nicht kleiner sein als die angegebene Länge der zu lesenden Daten.
nOpt: Reserviert für zukünftige Anwendungen.
bExecute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Annahme des Kommandos nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
cbRead : UDINT := 0;
END_VARbBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Kommandos, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird.
bError: Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrID: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer.
cbRead: Bei Erfolg Anzahl der erfolgreich gelesenen Datenbytes.
Beispiel:
Siehe unter Beispiele.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4016 oder höher | PC oder CX (x86, x64, ARM) | Tc2_S5S7Com (Communication->TcpIp) |