BinaryTime6_To_LWORD
Konvertiert die Komponenten des strukturierten Typs T_BinaryTime in die Binärdaten des Typs LWORD. Die Kodierung der Komponenten im LWORD entspricht der TwinCAT Binary-Time LWORD-Formatspezifikation.
Namensraum: Tc3_Collections
Bibliothek: Tc3_Collections (Tc3_Collections.compiled-library)
FUNCTION BinaryTime6_To_LWORD : LWORD(0.. 16#FFFFFFFFFFFF);
VAR_INPUT
in : T_BinaryTime;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
in | Die zu konvertierende Zeitinformation als Binary-Time Struktur. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bError | BOOL | Der Ausgang ist „TRUE“ wenn der Wert der in.timeOfDay-Komponente größer ist als „TOD#23:59:59.999“. In diesem Fall liefert die Funktion den Rückgabewert „0“ zurück. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
BinaryTime_To_LWORD | LWORD(0..16#FFFFFFFFFFFF); | Konvertierte Zeitinformation als Binary-Time-Binärdaten. |
Beispiel
METHOD BinaryTime6_ToFrom_LWORD : BOOL
VAR_INPUT
fbIED : REFERENCE TO FB_IED;
END_VAR
VAR
tValue : T_BinaryTime;
sValue : STRING;
END_VAR
IF NOT __ISVALIDREF(fbIED) THEN
RETURN;
END_IF
tValue := LWORD_To_BinaryTime6(0);
sValue := BinaryTime6_To_String(tValue);(* sValue := 'BT#1984-01-01-00:00:00' *)
IF fbIED.Relay.LLN0.brcb1.TimeOfEntry.nValue <> BinaryTime6_To_LWORD(tValue) THEN
tValue := fbIED.Relay.LLN0.brcb1.TimeOfEntry.tValue;
END_IF
tValue := LWORD_To_BinaryTime6(1);
sValue := BinaryTime6_To_String(tValue);(* sValue := 'BT#1984-01-01-00:00:00.001'*)
IF fbIED.Relay.LLN0.brcb2.TimeOfEntry.nValue <> BinaryTime6_To_LWORD(tValue) THEN
tValue := fbIED.Relay.LLN0.brcb2.TimeOfEntry.tValue;
END_IF
tValue := String_To_BinaryTime6('BT#2017-03-21-11:22:33.44');
sValue := BinaryTime6_To_String(tValue);(* sValue := 'BT#2017-03-21-11:22:33.440'*)
IF fbIED.Relay.LLN0.brcb3.TimeOfEntry.nValue <> BinaryTime6_To_LWORD(tValue) THEN
tValue := fbIED.Relay.LLN0.brcb3.TimeOfEntry.tValue;
END_IF
BinaryTime6_ToFrom_LWORD := TRUE;