OnBufferedReportInd
METHOD OnBufferedReportInd
VAR_INPUT
ipAA : I_ScsmAssociationClass;
info : ST_ScsmReportEventInfo;
ipBrcb : I_AcsiCommonBufferedReportControlBlockClass;
ipDataSet : I_AcsiCommonDataSetClass;
ipData : I_AcsiCommonDataClass;
eFc : E_AcsiFc;
eError : E_AcsiServiceError;
END_VAR
ipAA: Schnittstellenzeiger vom Typ: I_ScsmAssociationClass. Über diesen Zeiger kann bei mehreren aktiven Verbindungsinstanzen die Dienstausführende Objektinstanz ermittelt werden. Dieser Parameter ist optional und für zukünftige Verwendung reserviert. Der Zeigerwert = 0 definiert den Parameter als optional.
info: Strukturierte Variable vom Typ ST_ScsmReportEventInfo mit zusätzlichen Informationen zum Report.
ipBrcb: Schnittstellenzeiger vom Typ I_AcsiCommonBufferedReportControlBlockClass.
ipDataSet: Schnittstellenzeiger vom Typ: I_AcsiCommonDataSetClass.
ipData: Schnittstellenzeiger vom Typ: I_AcsiCommonDataClass.
eFc: Funktionale Gruppe als Aufzählungstyp: E_AcsiFc.
eError: Aufzählungstyp: E_AcsiServiceError.