FB_AcsiDATypeQuality
Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)
Vererbungshierarchie
FB_AcsiCommonNodeClass -> FB_AcsiCommonDataClass -> FB_AcsiCommonAttributeClass -> FB_AcsiDATypeQuality
FUNCTION_BLOCK FB_AcsiDATypeQuality EXTENDS FB_AcsiCommonAttributeClass
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
---|---|---|---|
qValue | Get,Set | Attributwert als strukturierter Typ. | |
eValidity | Get,Set | Attributwert. | |
Overflow | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
OutOfRange | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
BadReference | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
Oscillatory | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
Failure | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
OldData | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
Inconsistent | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
Inaccurate | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
Test | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
eSource | Get,Set | Attributwert. | |
OperatorBlocked | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
nValue | WORD(0..8191) | Get,Set | Attributwert im TwinCAT SPS WORD-Format. |