FB_AcsiDATypeSvOptFlds
Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)
Vererbungshierarchie
FB_AcsiCommonNodeClass -> FB_AcsiCommonDataClass -> FB_AcsiCommonAttributeClass -> FB_AcsiBATypeCODEDENUM -> FB_AcsiDATypeSvOptFlds
FUNCTION_BLOCK FB_AcsiDATypeSvOptFlds EXTENDS FB_AcsiBATypeCODEDENUM IMPLEMENTS I_AcsiDATypeSvOptFlds
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
cValue | Get,Set | Attributwert als strukturierter Typ. | |
RefreshTime | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
SampleSynchronized | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
SampleRate | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
DataSetName | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
Security | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
SampleMode | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
SynchSourceIdentity | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
ConfRevision | BOOL | Get,Set | Attributwert. |