ST_AcsiOptionalSvFields

Diese Struktur informiert über die optionalen Felder, die in einer SV-Nachricht (Sampled Values) übertragen werden.

Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)

TYPE ST_AcsiSvOptionalFields :
STRUCT
    RefreshTime           : BIT;
    SampleSynchronized    : BIT;
    SampleRate            : BIT;
    DataSetName           : BIT;
    Security              : BIT;
    SampleMode            : BIT;
    SynchSourceIdentity   : BIT;
{attribute 'hide'}unused7 : BIT;
END_STRUCT
END_TYPE

Komponenten

Name

Typ

Beschreibung

RefreshTime

BIT

Bei TRUE wird die SV-Nachricht mit „RefrTm“-Attribut übertragen.

SampleSynchronized

BIT

„SmpSynch“-Attribut wird immer in der SV-Nachricht übertragen. Dieser Wert ist jetzt immer TRUE und darf nicht mehr FALSE sein (IEC 61850-9-2:2004).

SampleRate

BIT

Bei TRUE wird die SV-Nachricht mit „SmpRate“-Attribut übertragen.

DataSetName

BIT

Bei TRUE wird die SV-Nachricht mit „DatSet“-Attribut übertragen.

Security

BIT

Bei TRUE wird die SV-Nachricht mit „Security“-Attribut übertragen.

SampleMode

BIT

Bei TRUE wird die SV-Nachricht mit „SmpMod“-Attribut übertragen.

SynchSourceIdentity

BIT

Bei TRUE wird die SV-Nachricht mit „GmIdentity“-Attribut übertragen.