ST_GseMsvCBPublisherTx
Information in der zuletzt gesendeten SV-Nachricht.
Namensraum: Tc3_Gse
Bibliothek: Tc3_Gse (Tc3_Gse.compiled-library)
TYPE ST_GseMsvCBPublisherTx :
STRUCT
eState : E_GseSvCBState;
(*---------------------------------------------------------*)
srcAddr : ETHERNET_ADDRESS;
dstAddr : ETHERNET_ADDRESS;
nAPPID : WORD;
nVID : WORD(0..4095);
ePRIORITY : E_AcsiVLanPriority;
(*---------------------------------------------------------*)
ipAdapter : I_GseAdapterClass;
ipApdu : I_GseSvApduClass;
END_STRUCT
END_TYPEKomponenten
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
eState | Publisher-Status. | |
srcAddr | MAC-Adresse der Nachrichtenquelle. | |
dstAddr | MAC-Adresse des Nachrichtenziels. | |
nAPPID | WORD | APPID. |
nVID | WORD(0..4095) | Virtual LAN Identifikation. |
ePRIORITY | Virtual LAN Priorität. | |
ipAdapter | GSE-Netzwerkadapter-Schnittstellenzeiger. | |
ipApdu | Schnittstellenzeiger des SV-APDU Objekts. |