I_GseSvAsduClass
Objekte, die diese Schnittstelle implementieren sind Funktionsbausteininstanzen, die für das Mapping und Encoding der SV-ASDU-Daten verantwortlich sind.
Namensraum: Tc3_Gse
Bibliothek: Tc3_Gse (Tc3_Gse.compiled-library)
Vererbungshierarchie
I_GseSvAsduClass
INTERFACE I_GseSvAsduClass EXTENDS __SYSTEM.IQueryInterface
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
eSmpMod | Get | Sampling-Mode. | |
hUser | PVOID | Get | Benutzerdefiniertes Handle (auch Pointer). |
index | UDINT | Get | Index des ASDU-Objekts (bei mehreren ASDUs in einer SV-Nachricht). |
ipDataSet | Get | Schnittstelle zum SV-Datensatz. | |
nConfRev | UDINT | Get | Versionsinfo der SV-Konfiguration (bei SV immer 1). |
nSmpCnt | UINT | Get | Abtastwert-Zähler. |
nSmpRate | UINT | Get | Abtastrate. |
nSmpSynch | USINT | Get | Synchronisierungs-Modus der Abtastwerte. |
sDatSet | Get | SV-Datensatz Referenz-String. | |
sSvID | Get | SV-Identifizierungsstring. | |
tRefrTm | Get | SV-Refresh-Time. |