FB_GseSvApduClass

Objektinstanzen von FB_GseSvApduClass implementieren Funktionalitäten einer SV-APDU.
Namensraum: Tc3_Gse
Bibliothek: Tc3_Gse (Tc3_Gse.compiled-library)
Vererbungshierarchie
FB_CltsByteOrderConverterClass -> FB_GseByteOrderConverterClass -> FB_GseSvApduClass
FUNCTION_BLOCK FB_GseSvApduClass EXTENDS FB_GseByteOrderConverterClass IMPLEMENTS I_GseSvApduClass, I_GseSvPublisherEventSink, I_GseSvSubscriberEventSink
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
Schnittstelle der SV-APDU-Implementierung. | |
Schnittstelle der SV-Publisher-Ereignisroutine. | |
Schnittstelle der SV-Subscriber-Ereignisroutine. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Fügt ein ASDU-Objekt dem Container der ASDU-Objekte hinzu. | |
Vergleicht sich und ein anderes Objekt auf Gleichheit. |
Methoden zur Ereignisbehandlung (Callback-Methoden)
Name | Beschreibung |
|---|---|
Benutzerdefinierte Ereignisbehandlungsroutine in der die SV-Publisher-Daten für die Übertragung von der Host- in die Netzwerk-Byte-Reihenfolge konvertiert werden. | |
Benutzerdefinierte Ereignisbehandlungsroutine in der die empfangenen SV-Subscriber-Daten von der Netzwerk- in die Host-Byte-Reihenfolge konvertiert werden. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Definitionsort | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
APPID | WORD | Get | Local | 0 | APPID im GSE-Header der SV-Nachricht. |
bSimulation | BOOL | Get, Set | -//- | FALSE | Simulationsbit im Ethernet Frame-Header der SV-Nachricht. Wenn die Adapter-Einstellung „bSimulation“ auf FALSE gesetzt ist, kann das Simulationsbit für jede gesendete APDU individuell festgelegt werden. |
srcAddr | Get | -//- | [0,0,0,0,0,0] | Quelladresse im Ethernet Frame-Header der SV-Nachricht. | |
ipUpdate | Set | -//- | 0 | Verwendet nur bei SV-Subscriber. Schnittstellenzeiger von einem Objekt mit einer benutzerdefinierten Implementierung der Ereignisbehandlungsroutine: OnSvUpdate. |