FB_TpktServerSettingsClass

Der Funktionsbaustein FB_TpktServerSettingsClass dient der Konfiguration der TPKT-Kommunikationsschicht.
Namensraum: Tc3_Tpkt
Bibliothek: Tc3_Tpkt (Tc3_Tpkt.compiled-library)
FUNCTION_BLOCK FB_TpktServerSettingsClass EXTENDS FB_SocketServerSettingsClass IMPLEMENTS I_TpktServerSettingsClass
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
---|---|
Schnittstelle zur Konfiguration der TPKT-Kommunikationsschicht. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Definitionsort | Initialwert | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
bAutoCleanup | BOOL | Get,Set | Geerbt von FB_SocketServerSettingsClass | TRUE | Aktiviert/Deaktiviert das automatische Aufräumen/Schließen der unbenutzten Sockets (z. B. nach Programmdownload oder Reset der SPS). |
bEnable | BOOL | Get,Set | -//- | FALSE | Aktiviert/deaktiviert das Herstellen der Serververbindungen. Beim „TRUE“ wird Listen-Befehl aktiviert (horchen und ankommende Verbindungen werden akzeptiert) und beim „FALSE“ abgelehnt/deaktiviert. |
sSrvNetID | Get,Set | -//- | ‘‘ | TwinCAT Netzwerkadresse des TwinCAT TCP/IP-Servers (TF6310). Beim Leerstring wird die Netzwerkadresse des lokalen TwinCAT Systems verwendet. | |
nLocalPort | UDINT | Get,Set | -//- | 102 | TCP/IP-Portnummer des Servers. |
sLocalHost | Get,Set | -//- | ‘127.0.0.1‘ | IPv4-Netzwerkaddresse des Servers. | |
tAccept | TIME | Get,Set | -//- | T#1s | Wiederholungszykluszeit für die internen TCP/IP-Socket Accept-Befehle. |
tListen | TIME | Get,Set | -//- | T#1s | Wiederholungszykluszeit für den internen TCP/IP-Socket Listen-Befehl. |
tAdsTimeout | TIME | Get,Set | -//- | DEFAULT_ADS_TIMEOUT | Maximale Timeoutzeit für ADS-Dienste, sie darf nicht überschritten werden. |
tSocketTimeout | TIME | Get,Set | -//- | T#5s | Maximale Timeoutzeit die bei der Ausführung der bestätigten Dienste nicht überschritten werden darf. |
bThrottleMode | BOOL | Get,Set | -//- | TRUE | Aktiviert/deaktiviert den Empfangsdaten-Throttle-Polling-Mode. |
throttleTimes | Get,Set | -//- | Param_Sockets.cDefaultReceiverThrottleTimes | Konfiguration der Zykluszeiten für den Empfangsdaten-Throttle-Polling-Mode. | |
eTraceSocket | Get,Set | -//- | E_TraceLevel.None | Konfiguriert die Prioritätsstufe der Protokollierung der Fehlermeldungen und Logmeldungen. | |
ipTLS | Get,Set | -//- | 0 | Konfigurationsparameter der TLS-Protokollschicht (Transport Layer Security). Wert Null = nicht konfiguriert. | |
bEvaLinkStatusErr | BOOL | Get,Set | -//- | FALSE | Konfiguriert den Auswertungsmodus für den Linkstatusfehler des Netzwerkadapters. Wenn „FALSE“ dann deaktiviert, kurze Verbindungsunterbrechungen werden überbrückt. Bei „TRUE“ aktiviert, die Verbindung wird abgebrochen beim Erkennen vom Verbindungsfehler. |
|
|
|
|
|
|
tTpktTimeout | TIME | Get | T#10s | Maximale Zeit, die bei der Ausführung der bestätigten Dienste nicht überschritten werden darf. | |
Set | Local | ||||
eTraceTpkt | Get | E_TraceLevel.None | Konfiguriert die Prioritätsstufe der Protokollierung der Fehlermeldungen und Logmeldungen. | ||
Set | Local |