ST_IEC870_5_103DataUnit_Ident
Identifikationsfeld der Dateneinheit (ASDU).
Syntax
TYPE ST_IEC870_5_103DataUnit_Ident:
STRUCT
eType : INT(0..255);
bSQ : BOOL;
nObj : BYTE(0..127);
eCOT : INT(0..255);
asduAddr: BYTE;
eClass : E_IEC870_5_101ClassType;
END_STRUCT
END_TYPEeType: IEC 60870-5-103 ASDU-Typkennung in Steuerungsrichtung oder ASDU-Typkennung in Überwachungsrichtung := < 0..255>.
bSQ: Sequence-Flag := <FALSE = Single, TRUE = Sequenz>.
nObj: Anzahl der Informationsobjekte oder Informationselemente := <0..127>.
eCOT: IEC 60870-5-103 Übertragungsursache in Steuerungsrichtung oder Übertragungsursache in Überwachungsrichtung := <0..255>.
asduAddr: Gemeinsame ASDU-Adresse (CAA, ein Byte).
eClass: Prioritätsklasse.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |