ST_IEC870_5_101AOCfg
ASDU-Objekt-Konfigurationsparameter. Diese Parameter werden während der Konfiguration der Datenpunkte ( F_iecInitAOEntry oder F_iecAddTableEntry ) gesetzt und sollten nicht direkt aus der SPS-Applikation beschrieben werden.
Syntax
TYPE ST_IEC870_5_101AOCfg:
STRUCT
group : DWORD := IEC870_GRP_INROGEN;
multiplier : BYTE := 0;
ioMapType : E_IEC870_5_101IOMappingType := MAP_AREA_NONE;
byteOffs : UXINT := 0;
bitOffs : UDINT := 0;
hUser : UXINT := 0;
END_STRUCT
END_TYPE
group: Object-Group-Konfigurationsflags. Hier finden Sie die Beschreibung aller Group-Flags. Die Flags können mit OR-Verknüpfung kombiniert werden. Nicht alle Kombinationen sind aber sinnvoll!
multiplier: Basis-Zykluszeit-Multiplikator für zyklische/periodische Datenübertragung. 0 = Deaktiviert. Die Basis-Zykluszeit kann über den tPerCyclicBase-Parameter in den Systemparametern konfiguriert werden.
ioMapType: TwinCAT SPS-Prozessdatenbereich. Dieser Parameter legt fest wie die TwinCAT SPS und IEC-Applikationsobjekt Prozessdaten gemappt werden sollen.
byteOffs: TwinCAT SPS-Prozessdaten-Byte-Offset (x86 Plattform => max. 32 Bit, x64 Plattform => max. 64 Bit).
bitOffs: TwinCAT SPS-Prozessdaten-Bit-Offset.
hUser: Optionales Benutzer-Handle. Frei definierbarer Wert, auch Zeiger (x86 Plattform => 32 Bit, x64 Plattform => 64 Bit).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |