E_IEC870_5_101IOMappingType

TwinCAT SPS-Prozessdatenbereich (inputs, outputs, memory, data) in den bzw. aus dem die IEC-Prozessdaten gemappt (kopiert) werden sollen.

Syntax

TYPE E_IEC870_5_101IOMappingType :
(
    MAP_AREA_NONE   := 0,
    MAP_AREA_MEMORY := 1,
    MAP_AREA_INPUT  := 2,
    MAP_AREA_OUTPUT := 4,
    MAP_AREA_DATA   := 8
);
END_TYPE

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.4012.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870)
Tc2_SerialCom (Communication->Serial)
Tc2_TcpIp (Communication->TcpIp)
Tc2_Utilities (System)