ST_IEC870_5_101SystemInterface

Syntax

TYPE ST_IEC870_5_101SystemInterface :
STRUCT
    device  : ST_IEC870_5_101DeviceInterface;
    service : ST_IEC870_5_101SlaveServices;
END_STRUCT
END_TYPE

device: Kommunikationsschnittstelle des IEC-Gerätes. Diese Variable dient anderen SPS Funktionen oder Funktionsbausteinen als Kommunikationsschnittstelle zum IEC-Gerät (hier: Unterstation).

service: IEC-Gerätedienste;

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.4012.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870)
Tc2_SerialCom (Communication->Serial)
Tc2_TcpIp (Communication->TcpIp)
Tc2_Utilities (System)