F_iecResetStream

Die Funktion initialisiert und setzt die stream-Variable zurück. Optional kann der interne Datenpuffer der stream-Variablen mit einer bestimmten Anzahl an Null-Bytes initialisiert werden. Der Rückgabewert der Funktion liefert die Anzahl der erfolgreich initialisierten Null-Bytes.
Syntax
FUNCTION F_iecResetStream: UDINT
VAR_INPUT
cbLength : UDINT;
END_VAR
VAR_IN_OUT
stream : ST_IEC870_5_101Stream;
END_VAR
Eingänge
cbLength: Anzahl der zu initialisierten Null-Bytes.
Beispiel in ST
Nach dem Programmstart wird der interne Puffer der stream-Variablen zurückgesetzt und mit 5 Null-Bytes initialisiert.
PROGRAM P_ResetStream
VAR
stream : ST_IEC870_5_101Stream;
bReset : BOOL := TRUE;
END_VARIF bReset THEN
bReset := FALSE;
F_iecResetStream( 5, stream );
END_IFSpeicherinhalt der stream-Variablen nach dem Programmstart:
length | data | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16#00 | 16#00 | 16#00 | 16#00 | 16#00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | IEC870_MAX_ASDU_DATA_BYTE |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |