F_iecCopyStreamToBufferByOffset

Diese Funktion kopiert Datenbytes von der stream-Variablen ab einer Byteoffsetposition in eine externe Puffervariable. Der Speicherinhalt der stream-Variablen bleibt unverändert. Der Rückgabeparameter der Funktion liefert die Anzahl der erfolgreich kopierten Datenbytes.
Syntax
FUNCTION F_iecCopyStreamToBufferByOffset: UDINT
VAR_INPUT
pBuffer : PVOID;
cbBuffer: UDINT;
nOffset : UDINT;
END_VAR
VAR_IN_OUT
stream : ST_IEC870_5_101Stream;
END_VAR
Eingänge
pBuffer: Pointer (Adresse) einer externen Puffervariablen.
cbBuffer: Maximale Anzahl der Datenbytes die aus der stream-Variablen in den externen Puffer kopiert werden sollen.
nOffset: Byteoffsetposition des Quelldatenpuffers.
Beispiel in ST
Bei einer steigenden Flanke am bRx werden vier Datenbytes ab dem Byteoffset 1 der stream-Variablen in die rxAtOffs-Variable kopiert.
PROGRAM P_iecCopyStreamToBufferByOffset
VAR
stream : ST_IEC870_5_101Stream := ( length := 8, data := [16#01, 16#AA, 16#BB, 16#CC, 16#DD, 16#06, 16#07, 16#08] );
bRx : BOOL;
rxAtOffs : DWORD := 0;
cbResult : UDINT := 0;
END_VAR
IF bRx THEN
bRx := FALSE;
cbResult := F_iecCopyStreamToBufferByOffset ( ADR( rxAtOffs ), SIZEOF( rxAtOffs ), 1, stream );
END_IF
Speicherdarstellung der stream-Variablen nach dem Programmstart:
length | data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16#01 | 16#AA | 16#BB | 16#CC | 16#DD | 16#06 | 16#07 | 16#08 | 16#00 | 16#00 | ... | IEC870_MAX_ASDU_DATA_BYTE |
Speicherdarstellung der stream-Variablen nach dem F_iecCopyStreamToBufferByOffset-Funktionsaufruf:
length | data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16#01 | 16#AA | 16#BB | 16#CC | 16#DD | 16#06 | 16#07 | 16#08 | 16#00 | 16#00 | ... | IEC870_MAX_ASDU_DATA_BYTE |
Die Variable rxAtOffs hat den Wert: 16#DDCCBBAA.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |