F_iecGetAOTimeTag

Mit dieser Funktion kann der aktuelle Zeitstempel eines Applikationsobjekts in einen Bytepuffer gelesen werden.
Syntax
FUNCTION F_iecGetAOTimeTag: UDINT
VAR_INPUT
pDest : PVOID;
cbDest : UDINT;
END_VAR
VAR_IN_OUT
dbEntry : ST_IEC870_5_101AODBEntry;
END_VAR
Eingänge
pDest: Zielpufferadresse.
cbDest: Bytegröße des Zielpuffers.
Rückgabewert
Rückgabeparameter | Bedeutung |
---|---|
0 | Fehler, das Applikationsobjekt besitzt keinen Zeitstempel. |
<> 0 | Anzahl der erfolgreich kopierten Zeitstempeldatenbytes. Bei einem CP24Time2a-Zeitstempelformat sind es z.B. 3 Bytes und bei einem CP56Time2a-Zeitstempelformat sind es 7 Bytes. |
Beispiel in ST
PROGRAM P_iecGetAOTimeTag
VAR_IN_OUT
AODB : ARRAY[1..MAX_TABLE_IDX] OF ST_IEC870_5_101AODBEntry;
END_VAR
VAR
bGet : BOOL := TRUE;
index : DINT;
cbTagSize: UDINT;
tTag : T_CP56Time2a;
END_VAR
IF bGet THEN
bGet := FALSE;
FOR index := 1 TO MAX_TABLE_IDX BY 1 DO
cbTagSize := F_iecGetAOTimeTag ( ADR( tTag ), SIZEOF( tTag ), AODB[index] );
END_FOR
END_IF
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |