SYSTEMTIME_TO_CP56Time2b

Die Funktion konvertiert das Windows-System-Zeitformat in das CP56Time2b-Zeitformat. Alle reservierten Bits sind Null.
Syntax
FUNCTION SYSTEMTIME_TO_CP56Time2b: T_CP56Time2b
VAR_INPUT
TIMESTR : TIMESTRUCT;
Tis : BOOL;
SU : BOOL;
Pti : BYTE(0..3);
Eti : BYTE(0..3);
END_VAR
Eingänge
TIMESTR: Die zu konvertierende Systemzeit.
Tis: Tarifinformation.
SU: Sommer-/Winterzeitformat. Diese Information ist in dem TIMESTR-Format nicht vorhanden und muss zusätzlich angegeben werden. TRUE = Sommerzeit, FALSE = Winterzeit (Normalzeit).
Pti: Power Tarifinformation.
Eti: Energie Tarifinformation.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |