T_CP56Time2b

Binäres (7 Byte) Zeitformat (Typ b).

Syntax

TYPE T_CP56Time2b :
STRUCT
    MsSecond    : WORD := 16#00;
    IVTisMinute : BYTE := 16#00;
    SURes1Hour  : BYTE := 16#00;
    DOWDay      : BYTE := 16#01;
    PtiEtiMonth : BYTE := 16#01;
    Res2Year    : BYTE := IEC870_DEFAULT_CP56TIME2A_YEAR;
END_STRUCT
END_TYPE

MsSecond : Bits 11..15 = Second (Sekunde) := <0..59>, Bits 0..9 = Ms (Millisekunde) := <0..999>.

IVTisMinute : Bit 7 = IV := <0=gültige, 1=ungültige Zeit>, Bit 6 = Tif (Tarifinformation) := <0..1>, Bit 0..5 = Minute := <0..59>.

SURes1Hour : Bit 7 = SU := <0=Normalzeit, 1=Sommerzeit), Bits 5..6 = Res1 (reserviert) := <0>, Bits 0..4 = Hour (Stunde) := <0..23>.

DOWDay : Bits 5..7 = DOW (Wochentag) := <0=nicht benutzt, 1=Montag..7=Sonntag>, Bits 0..4 = Day (Monatstag) := <1..31>.

PtiEtiMonth : Bits 6..7 = Pti (Powertarifinformation) := <0..3>, Bits 4..5 = Eti (Energietarifinformation) := <0..3>, Bits 0..3 = Month (Monat) := <1..12>.

Res2Year : Bit 7 = Res2 (reserviert) := <0>, Bits 0..6 = Year (Jahr) := <0..99>.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.4012.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870)
Tc2_SerialCom (Communication->Serial)
Tc2_TcpIp (Communication->TcpIp)
Tc2_Utilities (System)