FB_IEC870_5_103TProtocol
Der Kommunikationsbaustein FB_IEC870_5_103TProtocol implementiert die Übertragungsprozeduren der Verbindungsschicht nach der IEC 60870-5-1 und IEC 60870-5-2-Norm.
Beim Protokollfehler wird ein entsprechender Fehlercode am Ausgang des Funktionsbausteins ausgegeben und die Datenübertragung unterbrochen. Um den Datenaustausch erneut aktivieren zu können, muss die Aktion INIT aufgerufen werden. Der Kommunikationsbaustein erwartet eine TX/RX-Datenpuffervariable. Diese Variable muss per VAR_IN_OUT an den Baustein übergeben werden.
Der Funktionsbaustein besitzt folgende Aktionen:
- INIT (Führt eine Initialisierung des Funktionsbausteins durch). In der Default-Konfiguration werden die TX/RX-Datenpuffer zurückgesetzt. Das Löschen der Puffer kann aber durch das Setzen der bRetainBuffer-Variablen in der Protokollparameterstruktur unterbunden werden.
Protokollkonfiguration
Der Kommunikationsbaustein besitzt eine protPara-Variable vom strukturierten Typ. Über diese Variable können Protokollparameter z.B. RX/TX-Timeoutzeiten usw. konfiguriert werden.
VAR_IN_OUT
VAR_IN_OUT
hSerial : T_HSERIALCTRL;
buffer : ST_IEC870_5_103TBuffer;
END_VARhSerial: Verbindungs-Handle zum FB_IEC870_SerialLineCtrl-Funktionsbaustein. Über diese Variable werden mit dem FB_IEC870_SerialLineCtrl-Funktionsbaustein die zu sendenden und empfangenen Daten ausgetauscht.
buffer: TX/RX Datenpuffer.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
protPara : ST_IEC870_5_101ProtocolParams;
bOutDbg : BOOL;
END_VARprotPara: IEC 60870-5-101/103-Protokollparameter.
bOutDbg: Aktiviert/deaktiviert die Debug-Ausgabe der Frames im TwinCAT XAE->"Error List"-Fenster.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
eDTState : E_IEC870_5_101SerialLinkState := eSERIALLINK_DISCONNECTED;
END_VARbError: Dieser Ausgang wird auf TRUE gesetzt, sobald ein Fehler bei der Datenübertragung aufgetreten ist.
nErrID: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang einen Fehlercode.
eState: Verbindungsstatus zum anderen Kommunikationspartner.
Beispiel (Low-Level Interface): IEC 60870-5-103 Zentralstation (master);
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |