Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master)

für TwinCAT SPS Bibliothek: IEC 60870-5-103 Zentralstation (master).

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 1:

Version: 1.2
Datum: 07.03.2014

Hier können Sie die Kompatibilitätsliste öffnen/abspeichern (gezipptes PDF): kompatib103master.zip

Inhaltsverzeichnis:

Elektrische Schnittstelle

Optische Schnittstelle

Übertragungsgeschwindigkeit

Übertragungsmodus für Anwendungsdaten

Gemeinsame Adresse der ASDU

Auswahl genormter ASDU in Überwachungsrichtung

Auswahl genormter ASDU in Steuerungsrichtung

Auswahl von Norm-Informationsnummern in Überwachungsrichtung

Auswahl von Norm-Informationsnummern in Steuerungsrichtung

Grundlegende Anwendungsfunktionen

Verschiedenes

Allgemeine Informationen

In dieser Kompatibilitätsliste finden Sie die unterstützten Funktionen innerhalb der IEC 870-5-103.
Die Kompatibilität der einzelnen Komponenten muss von allen Beteiligten für das jeweilige Projekt vereinbart werden.

Projektinformationen

Projekt-Nr.:
________________________________________________________

Projekt:
________________________________________________________

Zuständig:
________________________________________________________

Datum:
________________________________________________________

Kompatibilität

Die ausgewählten Parameter sollten in den weißen Kontrollfeldern wie folgt markiert werden:

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 2:

Funktion oder ASDU wird nicht benutzt

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 3:

Funktion oder ASDU wird wie genormt benutzt

System oder Gerät

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 4:

Systemfestlegung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 5:

Festlegungen für die Zentralstation

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 6:

Festlegungen für die Unterstation

Physikalische Schicht

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 7:

EIA RS-485

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 8:

Anzahl Lasten

..................

für eine Schutzeinrichtung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 9:

EIA RS-485 legt die Lasten [en: unit loads] derart fest, dass an einer Linie 32 von ihnen betrieben werden können.

Einzelinformationen siehe von EIA RS 485, Abschnitt 3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 10:

Glasfaser

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 11:

Kunststofffaser

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 12:

F-SMA-Stecker

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 13:

BFOC/2,5-Stecker

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 14:

9600 bit/s

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 15:

19200 bit/s

Verbindungsschicht

Für die Verbindungsschicht bestehen keine Auswahlmöglichkeiten.

Anwendungsschicht

Nach dieser anwendungsbezogenen Norm wird ausschließlich Betriebsart 1 (niedrigstwertiges Oktett zuerst) nach 4.10 von IEC 60870-5-4 benutzt.

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 16:

Eine GEMEINSAME ADRESSE der ASDU

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 17:

Identisch mit der Stationsadresse

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 18:

Nicht identisch mit der Stationsadresse

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 19:

Mehr als eine GEMEINSAME ADRESSE der ASDU

 

 

 

 

 

<0> := wird nicht benutzt

-

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 20:

<1> := Meldung mit Zeitmarke

M_TTM_TA_3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 21:

<2> := Meldung mit Relativzeit

M_TMR_TA_3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 22:

<3> := Messwerte I

M_MEI_NA_3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 23:

<4> := Echtzeitmesswerte mit Relativzeit

M_TME_TA_3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 24:

<5> := Identifikationsmeldung

M_IRC_NA_3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 25:

<6> := Zeitsynchronisierung

M_SYN_TA_3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 26:

<8> := Generalabfrage-Ende

M_TGI_NA_3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 27:

<9> := Messwerte II

M_MEII_NA_3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 28:

<10> := Generische Daten

M_GD_XA_3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 29:

<11> := Generische Identifikation

M_GI_XA_3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 30:

<23> := Störfallübersicht

M_LRD_TA_3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 31:

<26> := Bereit zur Übertragung von Stördaten

M_RTD_TA_3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 32:

<27> := Bereit zur Übertragung eines Kanals

M_RTC_NA_3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 33:

<28> := Bereit zur Übertragung von Marken

M_RTT_NA_3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 34:

<29> := Übertragung von Marken

M_TOT_NA_3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 35:

<30> := Übertragung von Störwerten

M_TOV_NA_3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 36:

<31> := Ende der Übertragung

M_EOT_NA_3

 

<0> := wird nicht benutzt

-

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 37:

<6> := Zeitsynchronisierung

C_SYN_TA_3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 38:

<7> := Generalabfragebefehl

C_IGI_NA_3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 39:

<10> := Generische Daten

C_GD_NA_3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 40:

<20> := Allgemeiner Befehl

C_GRC_NA_3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 41:

<21> := Generischer Befehl

C_GC_NA_3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 42:

<24> := Auftrag zur Übertragung von Stördaten

C_ODT_NA_3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 43:

<25> := Quittung für Stördatenübertragung

C_ADT_NA_3

Auswahl von Norm-Informationsnummern in Überwachungsrichtung

Systemfunktionen in Überwachungsrichtung

 

INF

Beschreibung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 44:

<0>

Ende der Generalabfrage

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 45:

<1>

Zeitsynchronisierung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 46:

<2>

Rücksetzen FCB

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 47:

<3>

Rücksetzen KE

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 48:

<4>

Anlauf / Wiederanlauf

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 49:

<5>

Erstanlauf

Zustandsmeldungen in Überwachungsrichtung

 

INF

Beschreibung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 50:

<16>

Autom. Wiedereinschaltung aktiv

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 51:

<17>

Schutzsignalübertragung aktiv

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 52:

<18>

Schutz aktiv

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 53:

<19>

Rückstellung der Anzeigen

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 54:

<20>

Sperre der Überwachungsrichtung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 55:

<21>

Testbetrieb

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 56:

<22>

Parametrierung vor Ort

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 57:

<23>

Kennlinie 1

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 58:

<24>

Kennlinie 2

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 59:

<25>

Kennlinie 3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 60:

<26>

Kennlinie 4

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 61:

<27>

Eingang 1

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 62:

<28>

Eingang 2

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 63:

<29>

Eingang 3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 64:

<30>

Eingang 4

Überwachungsmeldungen in Überwachungsrichtung

 

INF

Beschreibung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 65:

<32>

Messwertüberwachung I

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 66:

<33>

Messwertüberwachung V

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 67:

<35>

Drehfeldüberwachung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 68:

<36>

Auslösekreisüberwachung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 69:

<37>

UMZ-Notbetrieb

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 70:

<38>

VT Automatenfall

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 71:

<39>

Schutzsignalübertragung gestört

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 72:

<46>

Warnsammelmeldung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 73:

<47>

Störungssammelmeldung

Erdschlussmeldungen in Überwachungsrichtung

 

INF

Beschreibung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 74:

<48>

Erdschluss L1

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 75:

<49>

Erdschluss L2

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 76:

<50>

Erdschluss L3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 77:

<51>

Erdschluss vorwärts, d.h. Leitung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 78:

<52>

Erdschluss rückwärts, d.h. Sammelschiene

Störfallmeldungen in Überwachungsrichtung

 

INF

Beschreibung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 79:

<64>

Anregung L1

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 80:

<65>

Anregung L2

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 81:

<66>

Anregung L3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 82:

<67>

Anregung N

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 83:

<68>

General-Auslösung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 84:

<69>

Auslösung L1

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 85:

<70>

Auslösung L2

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 86:

<71>

Auslösung L3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 87:

<72>

Auslösung UMZ-Notbetrieb

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 88:

<73>

Fehlerort X in Ohm

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 89:

<74>

Fehler vorwärts / Leitung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 90:

<75>

Fehler rückwärts / Sammelschiene

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 91:

<76>

Schutzsignalübertragung Signal gesendet

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 92:

<77>

Schutzsignalübertragung Signal empfangen

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 93:

<78>

Stufe 1

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 94:

<79>

Stufe 2

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 95:

<80>

Stufe 3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 96:

<81>

Stufe 4

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 97:

<82>

Stufe 5

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 98:

<83>

Stufe 6

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 99:

<84>

Generalanregung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 100:

<85>

Schalterversager

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 101:

<86>

Auslösung Messsystem L1

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 102:

<87>

Auslösung Messsystem L2

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 103:

<88>

Auslösung Messsystem L3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 104:

<89>

Auslösung Messsystem E

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 105:

<90>

Auslösung I>

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 106:

<91>

Auslösung I>>

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 107:

<92>

Auslösung IN>

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 108:

<93>

Auslösung IN>>

AWE-Meldungen in Überwachungsrichtung

 

INF

Beschreibung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 109:

<128>

LS EIN durch AWE

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 110:

<129>

LS EIN durch Langzeit AWE

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 111:

<130>

AWE gesperrt

Betriebsmesswerte in Überwachungsrichtung

 

INF

Beschreibung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 112:

<144>

Betriebsmesswert I

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 113:

<145>

Betriebsmesswerte I, U

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 114:

<146>

Betriebsmesswerte I, U, P, Q

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 115:

<147>

Betriebsmesswerte IN, UEN

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 116:

<148>

Betriebsmesswerte IL1,2,3, UL1,2,3, P, Q, f

Generische Funktionen in Überwachungsrichtung

 

INF

Beschreibung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 117:

<240>

Bezeichnung aller festgelegten Gruppen lesen

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 118:

<241>

Werte oder Attribute aller Einträge einer Gruppe lesen

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 119:

<242>

Verzeichnis eines einzelnen Eintrags lesen

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 120:

<243>

Werte oder Attribute eines einzelnen Eintrags lesen

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 121:

<244>

Ende Generalabfrage Generische Daten

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 122:

<249>

Eintrag schreiben (mit Bestätigung)

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 123:

<250>

Eintrag schreiben (mit Ausführung)

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 124:

<251>

Eintrag schreiben (mit Abbruch)

Auswahl von Norm-Informationsnummern in Steuerungsrichtun

Systemfunktionen in Steuerungsrichtung

 

INF

Beschreibung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 125:

<0>

Generalabfrage-Abstoß

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 126:

<1>

Zeitsynchronisierung

Allgemeine Befehle in Steuerungsrichtung

 

INF

Beschreibung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 127:

<16>

Wiedereinschaltung EIN/AUS

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 128:

<17>

Schutzsignalübertragung EIN/AUS

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 129:

<18>

Schutz EIN/AUS

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 130:

<19>

Rückstellung der Anzeigen

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 131:

<23>

Aktivieren der Kennlinie 1

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 132:

<24>

Aktivieren der Kennlinie 2

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 133:

<25>

Aktivieren der Kennlinie 3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 134:

<26>

Aktivieren der Kennlinie 4

Generische Funktionen in Steuerungsrichtung

 

INF

Beschreibung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 135:

<240>

Bezeichnung aller festgelegten Gruppen lesen

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 136:

<241>

Werte oder Attribute aller Einträge einer Gruppe lesen

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 137:

<243>

Verzeichnis eines einzelnen Eintrags lesen

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 138:

<244>

Werte oder Attribute eines einzelnen Eintrags lesen

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 139:

<245>

Ende Generalabfrage Generische Daten

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 140:

<248>

Eintrag schreiben

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 141:

<249>

Eintrag schreiben (mit Bestätigung)

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 142:

<250>

Eintrag schreiben (mit Ausführung)

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 143:

<251>

Eintrag schreiben (mit Abbruch)

Grundlegende Anwendungsfunktionen

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 144:

Testbetrieb

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 145:

Sperre der Überwachungsrichtung

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 146:

Stördaten

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 147:

Generische Dienste

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 148:

Private Daten

Verschiedenes

Messwerte werden sowohl mit ASDU <3> als auch mit ASDU <9> übertragen. Nach 7.2.6.8 kann MVAL maximal entweder 1,2 oder 2,4 Mal Nennwert betragen.
In den ASDU <3> und ASDU <9> dürfen keine unterschiedlichen Bezugsfaktoren benutzt werden, d.h., für jeden Messwert gibt es nur eine Auswahl.

Messwert

Max. MVAL

 

Nennwert x ( 1 oder 2 )

Nennwert x ( 2 oder 4 )

Strom L1

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 149:

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 150:

Strom L2

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 151:

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 152:

Strom L3

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 153:

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 154:

Spannung L1-E

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 155:

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 156:

Spannung L2-E

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 157:

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 158:

Spannung L3-E

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 159:

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 160:

Wirkleistung Q

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 161:

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 162:

Frequenz f

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 163:

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 164:

Spannung zwischen L1 und L2

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 165:

Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master) 166:

Anhang