IEC60870-5-101-Protokollparameter
Über die IEC60870-5-101-Protokollparameter kann das Verhalten der Unterstation an die Anforderungen des Masters angepasst werden. Die meisten Parameter sind mit Defaultwerten vorbelegt, so dass diese nicht verändert werden müssen.
Im unserem Beispiel setzen wir die Linkadresse und die Bytelänge der Linkadresse:
IF init THEN
init := FALSE;
...
server.protPara.linkAddr := 220;(* slave link address *)
server.protPara.eLinkAddrSize := eIEC870_LinkAddr_TwoOctets; (* link address octet size *)
...
ELSE
server( pInputs := ADR( inputs ),
cbInputs := SIZEOF( inputs ),
pOutputs := ADR( outputs ),
...
END_IFDie Dokumentation aller Übertragungsprotokoll-Parameter finden Sie hier: ST_IEC870_5_101PotocolParams