FB_XmlSrvEnableObfuscation

Der Funktionsbaustein FB_XmlSrvEnableObfuscation schaltet den Obfuskier-Modus ein. XML-Dateien werden anschließend nur noch mit AES-256 Verschlüsselung auf der Festplatte abgelegt.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
sUserName : T_MaxString;
sPassword : T_MaxString;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := T#1m0s0ms;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetId | String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT 3 XML Servers. Für den lokalen Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden. | |
sUserName | Benutzername | |
sPassword | Passwort | |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt so lange gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, gesetzt, sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die TwinCAT 3 XML Server Fehlernummer. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1 Build 4024.55 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_XmlDataSrv |