FB_XmlSrvWriteByName
Mit dem Funktionsbaustein FB_XmlSrvWriteByName kann der Wert einer SPS-Variablen in eine XML-Datei geschrieben werden. Die Eingangsvariable sXPath muss dabei auf einen gültigen Knoten in der mit sFilePath angegebenen XML-Datei zeigen. Das Symbol, das geschrieben werden soll, wird anhand des Symbolnamens eindeutig identifiziert.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
ePath : E_OpenPath := PATH_GENERIC;
nMode : WORD := XMLSRV_SKIPMISSING;
sSymName : T_MaxString;
sFilePath : T_MaxString;
sXPath : T_MaxString;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := T#60s;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetId | String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT 3 XML Servers. Für den lokalen Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden. | |
ePath | Über eine Variable von diesem Typ kann ein generischer oder ein TwinCAT-Systempfad auf dem Zielgerät zum Öffnen einer Datei ausgewählt werden. Der Default ist PATH_GENERIC. | |
nMode | WORD | Über diesen Eingang ist das Verhalten beeinflussbar, mit welchen Daten die XML-Datei beschrieben wird. Für den Befehl XmlSrvWriteByte gibt es den Modus XMLSRV_SKIPMISSING und XMLSRV_ADDMISSING. Im Modus XMLSRV_SKIPMISSING werden nur die Sub-Elemente eines SPS-Symbols in die XML-Datei geschrieben, die bereits vorher in der XML-Datei existierten. Im Modus XMLSRV_ADDMISSING werden in der XML-Datei fehlende Subelemente der XML-Datei hinzugefügt. Ab Produktversion 3.2.31.0 ist es möglich mit den Parametern XMLSRV_SERIALIZESYMCOMMENT und XMLSRV_SERIALIZETYPECOMMENT die Kommentare aus dem Deklarationsbereich mit in die XML Datei zu schreiben. |
sSymName | T_MaxString | Name des SPS-Symbols, das in die XML-Datei geschrieben werden soll. |
sFilePath | Enthält den Pfad- und Dateinamen der zu öffnenden Datei. Der Pfad kann nur auf das lokale Filesystem des Rechners zeigen. Das bedeutet, Netzwerkpfade können hier nicht angegeben werden. | |
sXPath | Enthält die Adresse des Tags im XML-Dokument, aus der die Daten geschrieben werden soll. Die Adresse muss eine gültige XPath-Anweisung sein. Der Name des Tags muss dabei nicht dem Namen des Symbols entsprechen. | |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt so lange gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, gesetzt, sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die TwinCAT 3 XML Server Fehlernummer. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1 Build 4011 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_XmlDataSrv |