FB_XmlSrvReadByName

FB_XmlSrvReadByName 1:

Mit dem Funktionsbaustein FB_XmlSrvReadByName kann eine SPS-Variable mit Daten aus einer XML-Datei initialisiert werden. Die Eingangsvariable sXPath muss dabei auf einen gültigen Knoten in der mit sFilePath angegebenen XML-Datei zeigen. Das Symbol, das initialisiert werden soll, wird anhand des Symbolnamens eindeutig identifiziert.

FB_XmlSrvReadByName 2: Eingänge

VAR_INPUT
    sNetId      : T_AmsNetId;
    ePath       : E_OpenPath := PATH_GENERIC;
    nMode       : WORD := XMLSRV_SKIPMISSING;
    sSymName    : T_MaxString;
    sFilePath   : T_MaxString;
    sXPath      : T_MaxString;
    bExecute    : BOOL;
    tTimeout    : TIME := T#60s;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

sNetId

T_AmsNetId

String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT 3 XML Servers. Für den lokalen Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden.

ePath

E_OpenPath

Über eine Variable von diesem Typ kann ein generischer oder ein TwinCAT-Systempfad auf dem Zielgerät zum Öffnen einer Datei ausgewählt werden. Der Default ist PATH_GENERIC.

nMode

WORD

Über diesen Eingang ist das Verhalten beeinflussbar, wie die XML-Datei ausgewertet wird. Für den Befehl XmlSrvReadByName wird zurzeit nur der Modus XMLSRV_SKIPMISSING unterstützt.

sSymName

T_MaxString

Name des SPS-Symbols, das mit den Daten aus der XML-Datei beschrieben werden soll.

sFilePath

T_MaxString

Enthält den Pfad- und Dateinamen der zu öffnenden Datei. Der Pfad kann nur auf das lokale Filesystem des Rechners zeigen. Das bedeutet, Netzwerkpfade können hier nicht angegeben werden.

sXPath

T_MaxString

Enthält die Adresse des Tags im XML-Dokument, aus der die Daten geschrieben werden soll. Die Adresse muss eine gültige XPath-Anweisung sein. Der Name des Tags muss dabei nicht dem Namen des Symbols entsprechen.

bExecute

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert.

tTimeout

TIME

Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.

FB_XmlSrvReadByName 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    bBusy   : BOOL;
    bError  : BOOL;
    nErrId  : UDINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt so lange gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.

bError

BOOL

Dieser Ausgang wird, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, gesetzt, sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen.

nErrId

UDINT

Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die TwinCAT 3 XML Server Fehlernummer.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v3.1 Build 4011

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_XmlDataSrv