InfluxDB
In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise zur Konfiguration und zum Datentyp-Mapping von InfluxDB.
Unterstützte Version: 1.7.x, 1.8.x
Deklaration im TwinCAT Database Server Konfigurator
InfluxDB | |
|---|---|
Database Type | Wählen Sie im Drop-down-Menü „InfluxDB“ aus. |
Server | Geben Sie hier die Adresse zum gewünschen Datenbank-Server an. |
Database | Tragen Sie hier den Namen der Datenbank ein. Wenn die Datenbank noch nicht existiert, können sie diese mit „Create“ erzeugen. |
Authentication | None: keine Authentifizierung Username/Password: Anmeldung mit Benutzernamen und Passwort |
![]() | Windows-CE-Unterstützung Diese Datenbank wird unter Windows CE nicht vom TwinCAT Database Server unterstützt. |
Datentyp-Mapping zwischen DB und SPS
E_ColumnTypes | InfluxDB | TwinCAT PLC |
|---|---|---|
BigInt | Integer | LINT |
Integer | Integer | DINT |
SmallInt | Integer | INT |
TinyInt | Integer | BYTE |
Bit_ | Boolean | BOOL |
Money | Float | LREAL |
Float | Float | LREAL |
Real_ | Float | LREAL |
DateTime |
| DT |
NText | String | STRING |
NChar | String | STRING |
Image |
| ARRAY OF BYTE |
NVarChar | String | STRING |
Binary |
| ARRAY OF BYTE |
VarBinary |
| ARRAY OF BYTE |
| Tag | STRING |
| „time“ | LINT |
Zeit
InfluxDB besitzt als Zeitreihendatenbank einige Besonderheiten. Jedes Measurement (Tabelle) einer Series beinhaltet die Zeitspalte, sogenannte Tag-Spalten und Field-Spalten. Die Zeitspalte wird in der Datenbank als UNIX-Epochzeit abgespeichert. Die Funktionsbausteine des Database Server arbeiten mit der TwinCAT Zeit (Anzahl von 100ns Schritten seit 01.01.1601). Diese werden in die UNIX-Epoch Zeit konvertiert. Der FB_SQLDBCommand wird von dieser Konvertierung ausgenommen. Hier können eigene freie Zeitstempel ohne Konvertierung übergeben werden. Die Precision ist dabei auf „ns“-Genauigkeit eingestellt. Zeiten sind in InfluxDB als ID zusammen mit den Tag-Spalten eindeutig. Falls die Tags und die Zeit gleich sind, wird ein Datensatz überschrieben.
Standardtabellenstruktur
Die Standardtabellenstruktur für die InfluxDB sieht in der SPS wie folgt aus:
ColumnName | InfluxDB | TwinCAT PLC |
|---|---|---|
time | Integer | LINT |
Name | Tag | T_MaxString |
Value | Float | LREAL |
![]() | Datentyp-Unterstützung WSTRING wird von dieser Datenbank nicht unterstützt. (Siehe WString-Unterstützung) |
Hinweis | |
Datensicherheit Bei Flash-Speichermedien ist die Anzahl der Schreibzugriffe begrenzt. Die Flash-Speichermedien können ausfallen und Datenverlust droht.
|