MS Excel Datenbank
Die Variablenwerte werden in einer Microsoft Excel Datenbank gespeichert.
Deklaration im TwinCAT Database Server Konfigurator
Microsoft Excel Datenbank | |
|---|---|
DBValueType | Wollen Sie nur Alphanummerische Datentypen loggen und Boolean, wählen Sie „Double“. |
DBType | Wählen Sie „MS Excel“. PLC: eDBType_MSExcel. |
DBServer | Wird nicht benötigt. |
DBProvider | „Microsoft.Jet.OLEDB.4.0“ oder „Microsoft.ACE.OLEDB.12.0“ |
DBUrl | DBUrl enthält den Pfad zu der Excel-Datei. |
DBTable | DBTable enthält den Namen der Tabelle. |
![]() | Windows-CE-Unterstützung Diese Datenbank wird unter Windows CE nicht vom TwinCAT Database Server unterstützt. |
![]() | TwinCAT/BSD-Unterstützung Diese Datenbank wird auf der Plattform TwinCAT/BSD nicht vom TwinCAT Database Server unterstützt. |
Datentyp-Mapping zwischen DB und SPS
E_DBColumnTypes | MS Excel | PLC Control |
|---|---|---|
eDBColumn_BigInt | Number | LREAL |
eDBColumn_Integer | Number | LREAL |
eDBColumn_SmallInt | Number | LREAL |
eDBColumn_TinyInt | Number | LREAL |
eDBColumn_Bit | BOOLEAN | BOOL |
eDBColumn_Money | Currency | LREAL |
eDBColumn_Float | Number | LREAL |
eDBColumn_Real | Number | LREAL |
eDBColumn_DateTime | Date | DT |
eDBColumn_NText | Text | STRING(255) |
eDBColumn_NChar | Text | STRING(255) |
eDBColumn_NVarChar | Text | STRING(255) |
![]() | Nicht unterstützte Funktionen Die automatische ID-Generierung wird von dieser Datenbank nicht unterstützt. Falls im Configure Mode die Standardtabellenstruktur genutzt wird, wird der Wert der ID nicht gesetzt. |
![]() | Nicht unterstützte Datentypen Binary, VarBinary und Image werden mit Excel Datenbanken nicht unterstützt. |
![]() | Datentyp-Unterstützung WSTRING wird von dieser Datenbank nicht unterstützt. (Siehe WString-Unterstützung) |
Hinweis | |
Datensicherheit Bei Flash-Speichermedien ist die Anzahl der Schreibzugriffe begrenzt. Die Flash-Speichermedien können ausfallen und Datenverlust droht.
|