Firebird
In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise zur Konfiguration und zum Datentyp-Mapping von Firebird Datenbanken mit ODBC.
Deklaration im TwinCAT Database Server Konfigurator
ODBC Firebird Datenbank | |
|---|---|
Database Type | „Odbc_Database“ |
ODBC Type | Wählen Sie im Drop-down-Menü „Firebird“ aus. |
Driver | Stellen Sie hier den tatsächlich installierten Treiber ein. |
Database | Tragen Sie hier den Namen der Datenbank ein. |
Client |
|
Uid | Geben Sie hier den Benutzernamen an. |
Pwd | Tragen Sie hier das zum Benutzer passende Passwort ein. |
Datentyp-Mapping zwischen DB und SPS
E_ColumnTypes | Firebird | TwinCAT PLC |
|---|---|---|
BigInt | BIGINT | T_ULARGE_INTEGER (TcUtilities.lib) |
Integer | INTEGER | DINT |
SmallInt | SMALLINT | INT |
TinyInt | TINYINT | INT |
Bit_ | CHAR(1) | STRING |
Money | DEZIMAL(18,4) | LREAL |
Float | FLOAT | REAL |
Real_ | DOUBLE PRECISION | LREAL |
DateTime | TIMESTAMP | DT |
NText | VARCHAR(254) | STRING |
NChar | CHAR(254) | STRING |
Image | BLOB | ARRAY OF BYTE |
NVarChar | VARCHAR(254) | STRING |
Binary | BLOB | ARRAY OF BYTE |
VarBinary | BLOB | ARRAY OF BYTE |
![]() | Datentyp-Unterstützung WSTRING wird von dieser Datenbank nicht unterstützt. (Siehe WString-Unterstützung) |
![]() | Funktionsweise Alle Funktionsweisen des TwinCAT Database Servers können auf die ODBC Templates angewendet werden. Dies gilt nicht für den „Free Connection String“. |
Hinweis | |
Datensicherheit Bei Flash-Speichermedien ist die Anzahl der Schreibzugriffe begrenzt. Die Flash-Speichermedien können ausfallen und Datenverlust droht.
|