IBM DB2
In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise zur Konfiguration und zum Datentyp-Mapping von IBM DB2 Datenbanken mit ODBC.
Deklaration im TwinCAT Database Server Konfigurator
ODBC IBM DB2 Datenbank | |
---|---|
Database Type | „Odbc_Database“ |
ODBC Type | Wählen Sie im Drop-down-Menü „IBM DB2“ aus. |
Driver | Tragen Sie hier den tatsächlich installierten Treiber eintragen. |
Hostname | Geben Sie hier den Namen oder die IP-Adresse ihres Servers an. |
Database | Tragen Sie hier den Namen der Datenbank ein. |
Port | Geben Sie hier den Port für die Kommunikation mit der IBM DB2 an. Default: 50000. |
Protocol | Default: TCPIP |
Uid | Geben Sie hier den Benutzernamen an. |
Pwd | Tragen Sie hier das zum Benutzer passende Passwort ein. |
LONGDATACOMPAT | Default: 1 |
Datentyp-Mapping zwischen DB und SPS
E_ColumnTypes | IBM DB2 | TwinCAT PLC |
---|---|---|
BigInt | BIGINT | T_ULARGE_INTEGER (TcUtilities.lib) |
Integer | INT | DINT |
SmallInt | SMALLINT | INT |
TinyInt | SMALLINT | INT |
Bit_ | VARCHAR(1) | STRING(1) |
Money | DEZIMAL(18,4) | LREAL |
Float | DOUBLE PRECISION | LREAL |
Real_ | FLOAT | LREAL |
DateTime | TIMESTAMP | DT |
NText | LONG VARCHAR | STRING |
NChar | CHAR(254) | STRING |
Image | BLOB | ARRAY OF BYTE |
NVarChar | NVARCHAR(254) | STRING |
Binary | BLOB | ARRAY OF BYTE |
VarBinary | BLOB | ARRAY OF BYTE |
![]() | Datentyp-Unterstützung WSTRING wird von dieser Datenbank nicht unterstützt. (Siehe WString-Unterstützung) |
![]() | Funktionsweise Alle Funktionsweisen des TwinCAT Database Servers können auf die ODBC Templates angewendet werden. Dies gilt nicht für den „Free Connection String“. |
Hinweis | |
Datensicherheit Bei Flash-Speichermedien ist die Anzahl der Schreibzugriffe begrenzt. Die Flash-Speichermedien können ausfallen und Datenverlust droht.
|