Oracle

In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise zur Konfiguration und zum Datentyp-Mapping von Oracle Datenbanken mit ODBC.

Deklaration im TwinCAT Database Server Konfigurator

ODBC Oracle Datenbank

Database Type

„Odbc_Database“

ODBC Type

Wählen Sie im Drop-down-Menü „Oracle“ aus.

Driver

Stellen Sie hier den tatsächlich installierten Treiber ein.

Server

Geben Sie hier den Namen oder die IP-Adresse ihres Servers an.

Uid

Geben Sie hier den Benutzernamen an.

Pwd

Tragen Sie hier das zum Benutzer passende Passwort ein.

Datentyp-Mapping zwischen DB und SPS

E_ColumnTypes

Oracle

TwinCAT PLC

BigInt

DECIMAL(15,0)

T_ULARGE_INTEGER (TcUtilities.lib)

Integer

INTEGER

DINT

SmallInt

SMALLINT

INT

TinyInt

SMALLINT

SINT

Bit_

CHAR(1)

BYTE

Money

DECIMAL(18,4)

LREAL

Float

DOUBLE PRECISION

LREAL

Real_

FLOAT

REAL

DateTime

DATE

DT

NText

VARCHAR(254)

STRING

NChar

CHAR(254)

STRING

Image

BLOB

ARRAY OF BYTE

NVarChar

NVARCHAR(254)

STRING

Binary

BLOB

ARRAY OF BYTE

VarBinary

BLOB

ARRAY OF BYTE

Oracle 1:

Datentyp-Unterstützung

Diese Datenbank unterstützt den Datentyp WSTRING. (Siehe WString-Unterstützung)

Oracle 2:

Funktionsweise

Alle Funktionsweisen des TwinCAT Database Servers können auf die ODBC Templates angewendet werden. Dies gilt nicht für den „Free Connection String“.

Hinweis

Datensicherheit

Bei Flash-Speichermedien ist die Anzahl der Schreibzugriffe begrenzt. Die Flash-Speichermedien können ausfallen und Datenverlust droht.

  • Erstellen Sie regelmäßig Backups von Ihrem System. Benutzen Sie die IPC-Diagnose, um den Status der Flash-Speichermedien zu ermitteln.