MySQL
In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise zur Konfiguration und zum Datentyp-Mapping von MySQL Datenbanken mit ODBC.
Deklaration im TwinCAT Database Server Konfigurator
ODBC MySQL Datenbank | |
|---|---|
Database Type | „Odbc_Database“ |
ODBC Type | Wählen Sie im Drop-down-Menü „MySQL aus. |
Driver | Tragen Sie hier den tatsächlich installierten Treiber ein. |
Server | Geben Sie hier den Namen oder die IP-Adresse ihres Servers an. |
Database | Tragen Sie hier den Namen der Datenbank eintragen. |
Port | Geben Sie hier den Port für die Kommunikation mit der MySQL an. Default: 3306. |
Option | Default: 2 „Return matched rows instead of affected rows“ |
Uid | Geben Sie hier Benutzernamen an. |
Pwd | Tragen Sie hier das zum Benutzer passende Passwort ein. |
Datentyp-Mapping zwischen DB und SPS
E_ColumnTypes | MySQL | TwinCAT PLC |
|---|---|---|
BigInt | BIGINT | T_ULARGE_INTEGER (TcUtilities.lib) |
Integer | INT | DINT |
SmallInt | SMALLINT | INT |
TinyInt | TINYINT | SINT |
Bit_ | CHAR(1) | STRING |
Money | DEZIMAL(18,4) | LREAL |
Float | DOUBLE | LREAL |
Real_ | FLOAT | REAL |
DateTime | DATETIME | DT |
NText | TEXT | STRING |
NChar | CHAR | STRING |
Image | BLOB | ARRAY OF BYTE |
NVarChar | VARCHAR | STRING |
Binary | BLOB | ARRAY OF BYTE |
VarBinary | BLOB | ARRAY OF BYTE |
![]() | Datentyp-Unterstützung Diese Datenbank unterstützt den Datentyp WSTRING. (Siehe WString-Unterstützung) |
![]() | Funktionsweise Alle Funktionsweisen des TwinCAT Database Servers können auf die ODBC Templates angewendet werden. Dies gilt nicht für den „Free Connection String“. |
Hinweis | |
Datensicherheit Bei Flash-Speichermedien ist die Anzahl der Schreibzugriffe begrenzt. Die Flash-Speichermedien können ausfallen und Datenverlust droht.
|