ST_SQLSPParameter
Diese Struktur wird für den Baustein FB_SQLStoredProcedureEvt benötigt, für die Beschreibung der verschiedenen Parameter der auszuführenden Prozedur.
Syntax
Definition:
TYPE ST_SQLSPParameter :
STRUCT
eParameterType: E_SPParameterType;
eParameterDataType: E_ColumnType;
nParameterSize: UDINT;
sParameterName: STRING(50);
END_STRUCT
END_TYPE
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
eParameterType | Parametertyp (INPUT, OUTPUT ...) | |
eParameterDataType | Parametertyp | |
nParameterSize | UDINT | Parameterlänge |
sParameterName | STRING (50) | Parametername |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1 Build 4020.10 | PC oder CX (x86) | Tc3_Database |