E_SPParameterType
Syntax
Definition:
{attribute 'qualified_only'}
TYPE E_SPParameterType :
(
Input := 0,
Output := 1,
InputOutput := 2,
ReturnValue := 3,
OracleCursor := 4
);
END_TYPE
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1 Build 4020.10 | PC oder CX (x86) | Tc3_Database |