ST_ConfigAutoLogGrp
Diese Struktur wird für die Methode Read des Bausteins FB_ConfigTcDBSrvEvt verwendet. Alle konfigurierten AutoLog-Gruppen werden in einem Array dieser Struktur in die SPS gelesen.
Syntax
Definition:
TYPE ST_ConfigAutoLogGrp :
STRUCT
sName: T_MaxString;
hAutoLogGrpID: UDINT;
hDBID: UDINT;
sTableName: T_MaxString;
stADSDev: ST_ADSDevice;
eWriteMode: E_WriteMode;
nCycleTime: TIME;
nSymbolCount: UDINT;
END_STRUCT
END_TYPE
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sName | T_MaxString | Gruppenname |
hAutoLogGrpID | UDINT | ID der deklarierten AutoLog-Gruppe |
hDBID | UDINT | ID der zugeordneten Datenbank |
sTableName | T_MaxString | Tabellenname |
stADSDev | ADS-Geräte-Informationen | |
eWriteMode | Schreibmodus | |
nCycleTime | TIME | Zykluszeit |
nSymbolCount | UDINT | Anzahl der Symbole |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1 Build 4020.10 | PC oder CX (x86) | Tc3_Database |