FB_ConfigTcDBSrvEvt

Funktionsbaustein zum Erstellen, Auslesen und Löschen von Konfigurationseinträgen für den TwinCAT Database Server.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_ConfigTcDBSrvEvt
VAR_INPUT
sNetID: T_AmsNetID := '';
tTimeout: TIME := T#5S;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bBusy: BOOL;
bError: BOOL;
ipTcResult: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
END_VAR
Eingänge
Name | Type | Beschreibung |
---|---|---|
sNetID | T_AmsNetID | AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes, an das der ADS-Befehl gerichtet ist. |
tTimeout | TIME | Gibt die Zeit bis zum Abbruch der Funktion an. |
Ausgänge
Name | Type | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | TRUE, sobald eine Methode des Bausteins aktiv ist. |
bError | BOOL | TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
ipTcResult | Nachrichten Interface vom TwinCAT 3 Eventlogger, welches Details zum Rückgabewert zur Verfügung stellt. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
---|---|---|---|
eTraceLevel | Get, Set | Gibt die Gewichtung der Ereignisse an. Nur Ereignisse über diesem Wert werden an das TwinCAT System gesendet. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
---|---|---|
Lokal | Erzeugt neue Einträge in der XML-Konfigurationsdatei für den TwinCAT Database Server | |
Lokal | Liest die aktuelle Konfiguration des TwinCAT Database Servers | |
Lokal | Löscht die Datenbank und die AutoLog-Gruppen aus der Konfiguration des TwinCAT Database Servers |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1 Build 4022.20 | PC oder CX (x86) | Tc3_Database |