ST_ConfigDB
Diese Struktur wird für die Methode Read des Bausteins FB_ConfigTcDBSrvEvt verwendet. Alle konfigurierten Datenbankverbindungen werden in einem Array dieser Struktur in die SPS gelesen.
Syntax
Definition:
TYPE ST_ConfigDB :
STRUCT
sName: T_MaxString;
hDBID: DINT;
eDBType: E_DatabaseType;
sServer: STRING(80);
sDatabase: STRING(80);
bTemp: BOOL;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Parameter |
|---|---|---|
sName | T_MaxString | Verbindungsname |
hDBID | DINT | ID der deklarierten Datenbank |
eDBType | Datenbanktyp | |
sServer | STRING (80) | Servername |
sDatabase | STRING (80) | Datenbankname |
bTemp | BOOL | TRUE, wenn die Verbindung nur temporär gespeichert wurde. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1 Build 4020.10 | PC oder CX (x86) | Tc3_Database |