ST_DBParameter
VAR_INPUT
TYPE ST_DBParameter :
STRUCT
sParameterName : STRING(59);
cbParameterValue : UDINT;
pParameterValue : UDINT;
eParameterDataType: E_DBColumnTypes;
eParameterType : E_DBParameterTypes;
END_STRUCT
END_TYPE sParameterName: Gibt den Namen des Parameters an.
cbParameterValue: Enthält die Größe der zu verwendenden Variable in Bytes.
pParameterValue: Enthält die Adresse der zu verwendenden Variable.
eParameterDataType: Gibt den Datentyp des Parameters an (E_DBColumnTypes).
eParameterType: Gibt den Typ des Parameters an (E_DBParameterTypes).
Deklarationsbeispiel
Variablendeklaration
PROGRAM MAIN
VAR
paraList: ARRAY [0..2] OF ST_DBParameter;
p1: DINT := 3;
p2: LREAL;
p3: STRING;
END_VARSPS-Programm
paraList[0].sParameterName := 'p1';
paraList[0].eParameterDataType:= eDBColumn_Integer;
paraList[0].eParameterType := eDBParameter_Input;
paraList[0].cbParameterValue := SIZEOF(p1);
paraList[0].pParameterValue := ADR(p1);
paraList[1].sParameterName := 'p2';
paraList[1].eParameterDataType:= eDBColumn_Float;
paraList[1].eParameterType := eDBParameter_Output;
paraList[1].cbParameterValue := SIZEOF(p2);
paraList[1].pParameterValue := ADR(p1);
paraList[2].sParameterName := 'p3';
paraList[2].eParameterDataType:= eDBColumn_NText;
paraList[2].eParameterType := eDBParameter_Output;
paraList[2].cbParameterValue := SIZEOF(p3);
paraList[2].pParameterValue := ADR(p3); Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.0.0 | PC oder CX (x86) | Tc2_Database |