E_DBParameterTypes
TYPE E_DBParameterTypes :
(
eDBParameter_Input := 0,
eDBParameter_Output := 1,
eDBParameter_InputOutput := 2,
eDBParameter_ReturnValue := 3,
eDBParameter_OracleCursor:= 4
);
END_TYPE
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.0.0 | PC oder CX (x86) | Tc2_Database |