XML-Database
In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise zur Konfiguration und zum Datentyp-Mapping von XML‑Dateien als Datenbanken. Aufbau der Datenbank, Tabellen und Spalten werden in einer XSD‑Datei definiert. Die XML, die XSD und eine XSL mit Style-Informationen werden durch ein Create mit dem TwinCAT Database Server Konfigurator erzeugt. Aufgrund der XSL-Datei können Sie die XML in einem Web-Browser öffnen und so eine grafisch aufbereitete Ansicht der Datenbank bzw. der Tabelle erhalten.
Weitere tiefergehende Informationen zum Arbeiten mit XML-Dateien als Datenbank finden Sie im Abschnitt „XML - Informationen“.
Deklaration im TwinCAT Database Server Konfigurator
XML Datenbank | |
|---|---|
Database Type | Wählen Sie im Drop-down-Menü „XML“ aus. |
XML Database File | Tragen Sie hier Namen und Pfad der XML-Datei ein. |
XML Schema File | Tragen Sie hier Namen und Pfad der XSD-Datei ein. |
Database | Tragen Sie hier den Namen der Datenbank ein. Wenn die Datenbank noch nicht existiert, kann sie mit dem Create-Button erzeugt werden. Entsprechende Berechtigungen müssen vorhanden sein. Im Fall von XML Datenbanken werden die XML, die XSD und die XSL automatisch erzeugt. |
![]() | Windows-CE-Unterstützung Diese Datenbank wird auch von der Windows-CE-Variante des TwinCAT Database Servers unterstützt. Die Anbindung kann lokal erfolgen. |
Datentyp-Mapping zwischen DB und SPS
E_ColumnTypes | XML | TwinCAT PLC |
|---|---|---|
BigInt | bigint | T_ULARGE_INTEGER (TcUtilities.lib) |
Integer | integer | DINT |
SmallInt | smallint | INT |
TinyInt | tinyint | BYTE |
Bit_ | bit | BOOL |
Money | money | LREAL |
Float | float | LREAL |
Real_ | real | LREAL |
DateTime | datetime | DT |
NText | ntext | STRING |
NChar | nchar | STRING |
Image | image | ARRAY OF BYTE |
NVarChar | nvarchar | STRING |
Binary | binary | ARRAY OF BYTE |
VarBinary | varbinary | ARRAY OF BYTE |
![]() | Datentyp-Unterstützung WSTRING wird von dieser Datenbank nicht unterstützt. (Siehe WString-Unterstützung) |
Hinweis | |
Datensicherheit Bei Flash-Speichermedien ist die Anzahl der Schreibzugriffe begrenzt. Die Flash-Speichermedien können ausfallen und Datenverlust droht.
|